Vida útil até 80.000 km

Guia linear de aluminio extrudado Speedy Rail A

Guia linear autoportante em alumínio extrudado
com rolos de aço revestidos com composto plástico.

Não necessitam de manutenção e lubrificação para esse sistema de movimentação e oferecem total confiabilidade mesmo em ambientes sujos, com uma operação excecionalmente silenciosa.

Vida útil longa

Até 80.000 km graças a um tratamento de anodização dura profunda da superfície do perfil de alumínio.

Sem necessidade
de lubrificação

Graças ao composto plástico que reveste os rolos de aço,
o sistema de movimento não precisa de lubrificação.

Uso como guia ou
atuador linear

Speedy Rail A está disponível tanto como guia linear quanto como atuador
com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.

Autoportante para maior liberdade de projetação

O perfil de alumínio é totalmente autoportante.

Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Speedy Rail A.

ProdutoSeçãoMecanismoProteçãoCapacidade de Carga [n]Máxima velocidade [m/s]Máxima aceleração [m/s2]Repetibilidade (acuraciade) [mm]
SAB
Rolamentos
Correia dentada/Cremalheira e pinhão
4980
15
10
± 0,02
ZSY
Rolamentos
Correia dentada
4980
8
8
± 0,02
SAR
Rolamentos
Cremalheira e pinhão
1905
3
10
± 0,15

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios