Movimento linear com guias Compact Rail
Dentro dos atuadores Uniline System são montados
mancais lineares Compact Rail da Rollon.



Alta velocidade
Os atuadores Uniline System têm
uma velocidade até 9 m/s

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Graças aos grandes mancais montados sobre guias
de Compact Rail no interior.


Vida útil longa
Graças às pistas temperadas das guias
Compact Rail no interior.

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Uniline System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Rolamentos | Correia dentada | Semiprotegido | 19360 | 7 | 15 | ||
C | Rolamentos | Correia dentada | Semiprotegido | 19360 | 7 | 15 | ||
E | Rolamentos | Correia dentada | Semiprotegido | 19360 | 7 | 15 | ||
ED | Rolamentos | Correia dentada | Semiprotegido | 19360 | 7 | 15 | ||
H | Rolamentos | Semiprotegido | 19360 | 7 | 15 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios