Sim, é curva

Guia curva industrial Curviline

Guias curvilíneas com rolamentos radiais de esferas.

Raios constantes e variáveis, para todas
as necessidades de aplicação.

Vida útil longa

Curviline está disponível com
pistas temperadas por indução.
Guias curvilíneas com rolamentos

Liberdade de design

Estão disponíveis raios constantes e variáveis,
para todas as necessidades de aplicação.

Anticorrosão

As guias Curviline estão disponíveis
na versão em aço inoxidável.
Guias curvilíneas com rolamentos

Descubra os detalhes técnicos
e selecione sua Curviline.

ProdutoSeçãoPista temperadaAutoalinhamentoCursorAnticorrosãoCapacidade de Carga [n]Temperatura de operação
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX
Rolamentos
2475
-20°C/+80°C

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios