Características
- As mesas lineares feitas de aço, ferro fundido ou liga de alumínio são projetadas para várias aplicações, desde movimentos de alta precisão e cargas pesadas até operações que exigem alta aceleração e cursos longos.
- As mesas lineares estão disponíveis com vários elementos rolantes, como rolos cruzados ou esferas.
- Alta dinâmica: V=50 m/min – A=50 m/seg2
- Projetada para suportar cargas pesadas de até 4,5 t por mesa linear.
Versões disponíveis
TR
Mesa sem atrito feita de aço ou ferro fundido. Cuidadosamente usinada e moldada para proporcionar movimentos de alta precisão.
TRL
Mesa sem atrito feita de liga metálica. Ideal para movimentos com alta aceleração.
TRKD
Mesa sem atrito com uma estrutura superior feita de liga de alumínio que incorpora dois rolamentos de esferas recirculantes.
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário

Guias lineares
Atuadores lineares
XP Xtrem Position
Terminais de rótula
Guias telescópicas
Sistemas multi-eixos
XL Xtrem Load
Rótulas esféricas
Guias curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rolamentos
Rolos de cames
Sistemas circulares
Rollon RB
Porcas de bloqueio
Aerospacial
Alimentos e bebidas
Construção e mobiliário
Eletrónica
Ferroviário
Manuseio de materiais
Máquinas-ferramentas
Màquinas industriais
Packaging
Saúde
Veículos especiais