Características
- Guias lineares de perfil C conformadas a frio com uma excelente relação preço/desempenho.
- Por meio da combinação dos trilhos T e U, é fácil obter um sistema de trilhos paralelos com alinhamento automático.
- As guias X-Rail também estão disponíveis com o processo de endurecimento Rollon NOX e em aço inoxidável AISI 316L.
- Os tamanhos das guias estão disponíveis de 20 mm a 45 mm.
Versões disponíveis
X-Rail Stainless steel
guia de rolo auto-alinhamento "rentável" na versão de aço inoxidável
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário

Guias lineares
Atuadores lineares
XP Xtrem Position
Terminais de rótula
Guias telescópicas
Sistemas multi-eixos
XL Xtrem Load
Rótulas esféricas
Guias curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rolamentos
Rolos de cames
Sistemas circulares
Rollon RB
Porcas de bloqueio
Aerospacial
Alimentos e bebidas
Construção e mobiliário
Eletrónica
Ferroviário
Manuseio de materiais
Máquinas-ferramentas
Màquinas industriais
Packaging
Saúde
Veículos especiais