• Extensão parcial Extensão parcial Most Wanted
  • Extensão total Extensão total Most Wanted
  • Sobre extensão Sobre extensão Most Wanted
Versões disponíveis
Pergunte a Rollon
Voltar ao topo
Guias Telescópicas

Sobre extensão

Características

  • Guias telescópicas com quatro elementos para extrações de até 200% com alta rigidez e extensões de 150% a 200% do comprimento do trilho.
  • Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
  • Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
  • Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão

Versões disponíveis

DSE

Guía telescópica de esfera com hiper-extensão até 3 m de curso para aplicações pesadas.
Select the size
CAD File Datasheet

H1C

Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta.
Select the size
CAD File Datasheet

H1T

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg.
Select the size
CAD File Datasheet

H1T-X

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 420 kg.
Select the size
CAD File Datasheet

NTSU

Guia telescópica com extensão de até 200%.
Select the size
CAD File Datasheet

NTU

Guia telescópica de extensão total com perfil de aço dobrado.
Select the size
CAD File Datasheet
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Aplicações Cobertura para piscina deslizante
Aplicações Janela deslizante
Aplicações Proteção de pés vertical deslizante
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de elevador
Aplicações Sistema de abertura/fechamento de porta de ducha
Aplicações Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Aplicações Pega telescópica
Aplicações Movimentação por shuttle
Aplicações Embalamento de caixas
Aplicações Enchimento
Aplicações Assentos SFC e Business Class
Aplicações Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Aplicações Máquina de raio x
Aplicações Máquina de raio x montada no teto
Aplicações Máquina de optometria
Aplicações Banheiro para pessoas com deficiência motora
Aplicações Cama hospitalar
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Aplicações Movimentações especiais
Aplicações Ajuste de assento, mesa deslizante
Aplicações Extração de caixa de bateria
Aplicações Portas internas
Aplicações Portas de plataforma
Aplicações Rampa de acesso para pessoas com deficiência motora
Aplicações Extração de bomba de emergência
Aplicações Extração de gerador de energia
Aplicações Extração de ferramenta
Aplicações Extração de maca
Aplicações Ajuste de tela LCD
Ver todos os desafios

Precisa de um recurso personalizado?

Nosso processo de produção é adequado para personalização e nos permite manter prazos e custos sob controle
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics