Vida útil longa
Curviline está disponível com
pistas temperadas por indução.



Liberdade de design
Estão disponíveis raios constantes e variáveis,
para todas as necessidades de aplicação.

Anticorrosão
As guias Curviline estão disponíveis
na versão em aço inoxidável.

Descubra os detalhes técnicos
e selecione sua Curviline.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX |
![]() |
![]() |
![]() |
Rolamentos |
![]() |
2475 |
-20°C/+80°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios