Mono Rail

Alta precisão com altas cargas

Guias com perfil de esferas recirculantes
com o mais alto grau de precisão.

Quatro filas de esferas rolam no cursor auto-lubrificado.

Vida útil longa

As guias Mono Rail possuem sempre
pistas temperadas por indução.
Guias com perfil de esferas recirculantes
Guias com perfil de esferas recirculantes

Elevada rigidez e precisão

Graças ao sistema de movimento
com esferas recirculantes.

Alta capacidade de carga

Até 24.000 kg por cursor
Guias com perfil de esferas recirculantes

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Mono Rail.

Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Temperatura de operação
MR
ESFERAS
249000
-10°C/+60°C
MMR
ESFERAS
8385
-20°C/+80°C

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios