• Sobre nós
  • Produtos
  • myRollon
  • Setores
  • Notícias e Media
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
    • Ferroviário
    • Packaging
    • Màquinas industriais
  • Notícias e Media
    • Notícias
    • Eventos
    • Inovação
    • Media
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
myRollon é a plataforma de trabalho digital da Rollon concebida para simplificar a seleção e a configuração de soluções de movimento linear e rotativo.
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
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • U-Line U-Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD e RK GRD e RK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/V e RM/RVA M/V e RM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted

Guias Lineares

Guias lineares e curvas com rolamentos de esferas e roletes, com pistas temperadas, altas capacidades de carga, auto-alinhamento e capazes de trabalhar em ambientes sujos.

Selection Tool
Introduza os dados da sua aplicação para encontrar a solução ideal para as suas necessidades.
i
Introduza os dados da sua aplicação para encontrar a solução ideal para as suas necessidades.

 

Guias lineares com alinhamento automático

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guias lineares com alinhamento automático e um perfil em C feito de aço de carbono trefilado a frio, cm pistas temperadas por indução e retificadas.
Guia linear em forma de V - V-LineV-Line-FS-Linear-Guide

V-Line

2
Guias em forma de V estiradas a frio com pistas endurecidas por indução e rolamentos de esferas ou rolamentos de rolos cônicos, permitindo alto desempenho mesmo sob altos ciclos e cargas.
Guias lineares prismáticas com pistas endurecidas

Rolbloc

1
Guias lineares prismáticas estiradas a frio com pistas endurecidas, associadas a carros em aço equipados com um ou dois pares de rolamentos de rolos cónicos.
Guias lineares para cargas pesadasHeavy-Line-GU-Linear-GuideHeavy-Line-GP-Linear-Guide-Pattern-AA-_center

Heavy Line

2
Heavyline é uma série de guias lineares prismáticas e planas estiradas a frio com pistas endurecidas, combinadas com rolamentos de esferas, de agulhas ou de rolos cônicos. Ela oferece controles deslizantes em vários projetos e configurações de rolamentos.
Base-Line-DC-Linear-GuideBase-Line-FWS-Linear-Guide

Base Line

2
A Base Line consiste em trilhos, roletes-guia e carros, proporcionando um sistema completo de orientação para cargas leves e médias com um design que economiza espaço.
U-Line guia linearU-Line guia linear

U-Line

1
A U-Line é um sistema de guia linear compacto concebido para cargas médias, com corpo em alumínio e pistas internas.
Guia linear autoportante - Speedy Rail

Speedy Rail

1
Guia linear autoportante em alumínio extrudado com rolos de aço revestidos com composto plástico.
Guia linear de rolos autocompensante - O-Rail

O-Rail

1
Guias lineares modulares com rolamentos. Versátil para maior flexibilidade de configurações.
Guais lineares com perfil em C dobrado

X-Rail

3
Guias lineares com perfil em C dobrado. Disponíveis em aço galvanizado, aço inoxidável ou endurecido com tratamento NOX Rollon.
Guia linear compacta

MiniRoller Rail

1
Guia linear compacta com rolamentos e guias endurecidas por indução e afiada.
Mono-Rail-Miniature-MMR

Miniature Mono Rail

1
Miniature Mono Rail es una guía en miniatura de bolas recirculantes de alta precisión fabricada en acero inoxidable.
Mono-RailMono-Rail-MR

Mono Rail

1
Guias com perfil de esferas recirculantes com o mais alto grau de precisão.
Carril monoguia com rolos - MG RailMG Rail SL35MG Rail LL35

MG Rail

1
As guias perfiladas de rolos recirculantes são componentes mecânicos de precisão que asseguram uma elevada capacidade de carga e rigidez. Estas guias são compostas por rolos cilíndricos como elementos rotativos, garantindo uma elevada rigidez e estabilidade.
Guias de esferas lineares

Easyslide

2
Guias de esferas lineares com cursor único ou cursores múltiplos.
Unidade de recirculação do sistema de movimento linear - GRD e RKUnidade de recirculação

GRD e RK

2
Os controles deslizantes RK têm um corpo de aço endurecido para garantir alta resistência e longa vida útil do sistema.
Guia linear de rolos cruzados ou de esferas - Guias lineares GRGuia linear de rolos de agulhas - Guias lineares RM_RV

Cross Roller Rails

3
Guias prismáticas com rolos cilíndricos oferecem uma elevada rigidez e precisão para um controlo preciso do movimento. Estes componentes foram concebidos para um funcionamento duradouro e de baixa fricção, melhorando o desempenho das máquinas em domínios como a robótica, as máquinas-ferramentas, o fabrico de semicondutores e o equipamento médico.
Guias lineares de deslizamento com revestimento antifricção - Guias lineares M_V e RM_RVA

M/V e RM/RVA

2
Posicionamento preciso e estável devido às pistas revestidas com material antifricção que promovem excepcional rigidez do sistema e eliminam a vibração.
Mesas LinearesMesas LinearesMesas Lineares

Linear Tables

3
Mesas lineares disponíveis em diferentes configurações para satisfazer necessidades específicas de aplicação. Cada série oferece diferentes opções em termos de tamanho e capacidade de carga, tornando-as adequadas para uma variedade de indústrias, incluindo a eletrónica, a engenharia de precisão, a medicina e a indústria ótica.

Descobrir os detalhes técnicos e
seleccionar o Guia linear correcto.
Obtenha acesso total aos modelos CAD e 3D.

Seleccione o seu produto

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
Caso de estudo Como os actuadores Rollon ajudaram uma empresa multinacional coreana a automatizar o seu processo de fabrico de células de bateria
Artigo Guias de rolos telescópicos Rollon: Aplicações, características e vantagens
Artigo Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Um sistema multieixos em vez de um robot?
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Caso de estudo Duchas de luxo com Guias Lineares X-Rail
Artigo Otimizar o funcionamento de um armazém automático
Artigo Intralogística, entregas pontuais com guias Rollon
Artigo Um sistema multieixos em vez de um robot?
Caso de estudo Atuadores Rollon para automação da Moldagem de plástico
Caso de estudo Pick-and-Place com o sistema Cartesiano da Rollon, por que é conveniente
Artigo Sistemas de guias lineares, a melhor forma de combinar características diferentes
Artigo Bartell Machinery usa Robôs Cartesianos
Artigo Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Artigo Imagiologia médica, guias Rollon para aplicações seguras e precisas
White Paper As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário
Ver todos os desafios

Pergunte a Rollon

Sobre nós

A Rollon é o parceiro certo para sua empresa

Mais sobre nós
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
      • XP – Xtreme Position
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
    • Ferroviário
    • Packaging
    • Màquinas industriais
  • Notícias e Media
    • Notícias
    • Eventos
    • Inovação
    • Media
  • Contatos
    • Contatos
    • Siga-nos em
      • LinkedIn
      • YouTube
Rollon
Nadella
Shuton Ipiranga
Durbal
Chiavette Unificate
Rosa Sistemi
© Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 CAP. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics