Countries
Espace Utilisateur

Light Rail

Glissières légères, simples et économiques

Light Rail est une famille de produits de construction légère à extension totale ou partielle. 

  • Mécanisme de verrouillage en option pour les positions ouvertes ou fermées
  • Différentes conceptions, course maximum de 1 100 mm
  • Extraction télescopique jusqu’à 105 % de la longueur de glissière fermée

La famille de produits Light Rail comprend des glissières télescopiques de construction légère à utiliser dans des environnements permettant uniquement l’utilisation de composants de poids réduit. Un fonctionnement silencieux et sans encombre est garanti même avec de lourdes charges. L’absorption élastique des chocs évite la déformation permanente. L’auto-nettoyage des pistes monté sur les glissières télescopiques Light Rail garantit une sécurité de fonctionnement et une fréquence d’entretien réduite.

Principaux domaines d’application pour les rails télescopiques extractibles:

  • Industrie alimentaire
  • Bâtiment & Ameublement
Référence Famille
Produit LPS
Profil Type Bended
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 175
C 0ax 50
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 373
Longueur de rail max. [mm] 473
Vitesse d’extension max. [m/s]*
Rigidité (flexion) +
Température de fonctionnement +10°C /+40°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit LFS
Profil Type Bended
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 650
C 0ax 115
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1100
Longueur de rail max. [mm] 1100
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) +
Température de fonctionnement +10°C /+40°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DRX/DRS
Profil Type Bended
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 360
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1120
Longueur de rail max. [mm] 1040
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +
Température de fonctionnement -20°C /+100°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit LFX
Profil Type Bended
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 350
C 0ax 50
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 576
Longueur de rail max. [mm] 550
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) +
Température de fonctionnement -30°C /+200°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  • Vitesse d’extension (en fonction de l’application) :
    • Longueurs d’extension 100-500 mm : max. 0,5 m/s (19,69 in/s)
    • Longueur d’extension 600 mm : max. 0,4 m/s (15,75 in/s)
    • Longueur d’extension 700 mm : max. 0,3 m/s (11,81 in/s)
  • Série LFS 58 SC avec retrait automatique
  • Plage de température : de +10°C à +40°C (de +50°F à +104°F)
  • Température temporaire de stockage et de transport : de -20°C à un max. de +80°C (de -4°F à +176°F)
  • Tous les systèmes sont lubrifiés à vie
  • Matériau du rail : acier zingué à chaud ou acier chromaté
  • Matériau de la cage à billes : acier zingué ou matière plastique
  • Matériau des billes : acier trempé

Avez-vous des questions concernant Light Rail?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires