긴 수명
알루미늄 프로파일이 경질 아노다이징 표면 처리가 되어
있어 최대 수명이 80,000 Km입니다.
윤활 불필요
플라스틱 화합물이 스틸
롤러를 덮고 있습니다.
리니어 가이드 또는 액추에이터로 사용
Speedy Rail은 리니어 가이드로, 그리고 벨트 또는
랙 및 피니언 구동 시스템이 있는 액추에이터로 제공됩니다.
최대 설계 자유를 위한 자가 지지
알루미늄 프로파일은 완전히
자가 지지가 됩니다.
높은 역동성: V= 15m/s, A=10m/s2
오염 환경에서 최적의 신뢰성
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Speedy Rail 선택.
Speedy Rail
긴 스트로크 및 고속 작업을 위한 폴리아미드 코팅 롤러 리니어 가이드
35486090180250
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차