Countries
사용자 영역

Light Rail

완전 또는 부분 확장되는 저하중용 텔레스코픽 리니어 가이드

Light Rail 제품군은 전체또는일부확장경량텔레스코픽가이드를 포함합니다.

  • 열기 또는 닫기 위치를 위한 옵션 잠금 메커니즘
  • 다양한 디자인, 최대 스트로크 1,100mm
  • 닫힌 슬라이드 길이의 최대 105%까지 텔레스코픽 추출

Light Rail 제품군은 작은 중량이 적용되는 환경에서 사용할 저하중용 텔레스코픽 레일을 포함합니다. 무거운 하중에서도 부드럽고 조용한 작동이 보장됩니다. 탄성 충격 흡수로 영구적인 변형을 방지합니다. Light Rail 텔레스코픽 레일에 장착된 자동 세척 궤도는 안전한 작동과 긴 주기의 유지 관리를 보장합니다. 

Light Rail 추출 가능한 텔레스코픽 레일을 위한 주 응용 분야:

  • 식음료
  • 건물 및 가구
참조 제품군
제품 LPS
프로파일 유형 Bended
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 175
C 0ax 50
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 ***
최대 스트로크 [mm] 373
최대 레일 길이 [mm] 473
최대 확장 속도 [m/s]*
견고성(굴절) +
작동 온도 +10°C /+40°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템 아니오
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 LFS
프로파일 유형 Bended
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 650
C 0ax 115
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 ***
최대 스트로크 [mm] 1100
최대 레일 길이 [mm] 1100
최대 확장 속도 [m/s]* 0.5
견고성(굴절) +
작동 온도 +10°C /+40°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템 아니오
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 DRX/DRS
프로파일 유형 Bended
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 360
C 0ax
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 ***
최대 스트로크 [mm] 1120
최대 레일 길이 [mm] 1040
최대 확장 속도 [m/s]* 0.8
견고성(굴절) +
작동 온도 -20°C /+100°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템 아니오
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 LFX
프로파일 유형 Bended
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 350
C 0ax 50
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 ***
최대 스트로크 [mm] 576
최대 레일 길이 [mm] 550
최대 확장 속도 [m/s]* 0.5
견고성(굴절) +
작동 온도 -30°C /+200°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템 아니오
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
  • 가이드 추출 속도(어플리케이션에 따라 다름):
    • 확장 거리 100 - 500 mm: 최대 0.5 m/s( 19.69 in/s )
    • 확장 거리 600 mm: 최대 0.4 m/s( 15.75 in/s )
    • 확장 거리 700 mm: 최대 0.3 m/s( 11.81 in/s )
  • 자동 수축 기능이 있는 LFS 58 SC 시리즈
  • 온도 범위: +10 °C ~ +40 °C(+50 °F ~ +104 °F)
  • 임시 보관 및 운반 온도: -20 °C ~ 최대 +80 °C(-4 °F ~ +176 °F)
  • 모든 시스템은 사용 기간 내내 윤활 됨
  • 레일 재료: 아연 도금된 강철
  • 볼 케이지 재료: 아연 도금된 강철 또는 플라스틱
  • 볼 재료: 경화 처리된 탄소강

Light Rail에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드