각기둥 레일 제품군은 경화처리 강철로 만들어진 V형 레일 위에 슬라이딩되는 선형 베어링으로 구성됩니다. 롤러가 있는 이러한 선형 가이드는 높은 자가 정렬 특성을 가지고 있습니다.
V형 레일은 고주파 경화처리 및 광택 처리가 되어 있으며 28, 35 및 55mm의 세 가지 규격으로 제공됩니다. 레일은 2개의 직선 절단, 1개의 직선 및 1개의 경사 절단 또는 2개의 경사 절단으로 가공할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 결합식 버전을 만들 수 있으므로 더 긴 스트로크를 얻을 수 있습니다.
알루미늄 슬라이더는 강철 핀이 3 ~ 6개 있는 가변 개수의 롤러로 구성할 수 있습니다. 롤러는 원통형 또는 V형의 두 가지 변형이 가능하며, 레일 크기에 따라 Ø30에서 Ø62까지 가변 직경을 갖습니다.
각기둥레일선형베어링의특성:
- 경화 처리 궤도로 오랜 수명 유지
- 오염된 환경 속 최적의 신뢰성
- 자체 정렬 시스템
- 간단한 장착
- 최대 동적 상태