Compact Rail은 고주파 표면 경화 구동면과 초정밀 레이디얼 볼 베어링 슬라이더를 가진 스틸 리니어 레일로 구성되어 있는 리니어 시스템입니다. Compact Rail 리니어가이드의자동조절기능덕분에작업을간소화하고, 성능은향상시키며, 전반적비용을줄일수있습니다. Compact Rail 리니어가이드는가공되지않은표면을포함하여모든종류의표면에설치가간편합니다.
Compact Rail 리니어 가이드는 볼베어링방식의강력한스틸슬라이더, 와이퍼를사용한자동조심헤드, 내부부속품을보호하기위한길이방향의씰링, 상부씰링스트립등을사용했습니다. 슬라이더 본체는 길이 방향으로 모따기를 하고 모따기 면은 무광으로 처리하였으며 나머지는 전반적으로 광택이 있는 평평한 가공 표면으로 정밀하게 마감했습니다. 슬라이더 헤드에는 오일이 천천히 분포 되는 특수 펠트 패드가 있으며 슬라이더 본체와 자유롭게 회전하여 최적의 윤활을 위해 펠트가 항상 구동면과 접촉한 상태를 유지합니다. 헤드 전면에서 전용 오일 충전구를 통해 주사 주유기를 사용하여 펠트에 오일을 넣을 수 있습니다.
구동면은 C 프로파일 안에 들어 있어서 오염을 방지할 수 있습니다. 또한 슬라이더의 씰링과 다양한내식처리덕분에 Compact Rail 가이드는극한의환경에서도견딜수있습니다.
Compact Rail
Compact Rail의 3가지시리즈는 고정 베어링 T-rail, 보정 베어링 U-rail, 부동 베어링 레일 K-rail로 구성되어 있습니다. 이 세 가지 레일은 자동 조절 시스템을 형성하여 축방향으로최대 3.9mm, 방사상으로최대 ±2°까지 미정렬 문제를 보정할 수 있습니다.
- 5가지사이즈: 18, 28, 35, 43, 63mm.
- 자동조절시스템(T+U o K+U)을 형성하여 장착 표면의 미정렬을 보정하는 기능.
- 측면 씰링과 부동 와이퍼를 사용했으며 스틸로만든강력한 NS 슬라이더. 장착 홀이 기본 부하 방향과 수평을 이루는 NSD 버전으로도 제작 가능.
- 레일과 슬라이더 본체의 다양한 내식처리: ISO 2081에 따른 아연 도금(모든 레일과 슬라이더 본체의 표준), Rollon 합금, Rollon E-코팅, 니켈 도금.
- 슬라이더와 전동 요소를 포함하는 C 프로파일의 컴팩트한사이즈.
- 고주파표면경화및가공처리한구동면.
- 조절가능한예압.
Compact Rail Plus
Compact Rail Plus 리니어 가이드는 2열볼베어링으로고하중을견딜수있으며, 구동면이 볼록한 견고한 레일과 길이 방향의 보호장치 및 부동 와이퍼를 가진 새로운 강력 스틸 슬라이더를 사용한 것이 특징이며, Compact Rail Plus는 부하량, 역동성, 작업 환경 면에서 가장 까다로운 용도를 위해 설계되었습니다. 또한 이 제품군을 특별하게 만들어주는 자동정렬기능 또한 유지하고 있습니다.
슬라이더는 가이드 슬라이더(RV), 부동 슬라이더(RP), 엑스트라 부동 슬라이더(RU), 회전 슬라이더(RA)의 네 가지 버전이 있습니다. 슬라이더가 다른 두 레일을 조합하면 자동 조절 시스템을 만들 수 있으며 2개 평면의 조정 불량 문제를 보정할 수 있습니다 - 축방향은최대 3.5mm, 방사상으로최대 ±1.3°.
- 3가지사이즈: 18, 28, 43mm.
- 자동조절시스템(V+P / V+U o A+P / A+U)을 형성하여 장착 표면의 정렬 불량을 보정하는 기능.
- 리니어 가이드의 지지면 평행도의 정밀도 부족을 보완할 필요가 있는 경우
- 2열볼베어링, 측면씰링과부동와이퍼를사용하고 스틸로 만든 강력한 RD 슬라이더. 장착 홀이 기본 부하 방향과 수평을 이루는 RD 버전으로도 제작 가능.
- 레일과 슬라이더 본체의 다양한 내식처리: ISO 2081에 따른 아연 도금(레일 사이즈 28-43과 모든 슬라이더 본체의 표준), Rollon-Nox(레일 사이즈 18의 표준), Rollon 합금, Rollon E-코팅, 니켈 도금.
- 슬라이더와 전동 요소를 포함하는 C 프로파일의 컴팩트한사이즈.
- 고주파표면경화및가공처리한구동면(사이즈 28-42)
- 질화, 검정산화및광택구동면(사이즈 18)
- 조절가능한예압.