Telerace 제품군은 강질화 및 검정입자 산화 프로세스로 처리된 강철이나 프로파일링된 판금 또는 스테인레스 스틸로 제작된 신축 가이드로 구성됩니다. Telerace 선형 가이드에는 큰 롤링 구성품이 있어 먼지와 이물질에 매우 내성이 강하고 거친 환경에 이상적입니다.
TLR 및 TLQ는 고성능 볼 베어링이 장착된 신축 가이드입니다. TLN 및 TQN은 간단한 구조로 되어 있습니다. TLAX 및 TQAX 가이드는 전체가 스테인레스 스틸로 제작되었으며 최첨단 적용사례를 위한 전기 광택 마감 옵션도 제공합니다.
Telerace 가이드는 오랜 수명과 유지보수 감소가 요구되는 연속적인 사이클 적용사례에 이상적입니다. 따라서 가변 스트로크 사이클이 있는 산업 자동화 적용사례에도 적합합니다. Telerace 가이드에 사용된 소재와 표면 처리로 녹 방지 성능이 뛰어나 실외나 습한 환경에서도 적합합니다.