System liniowych napędów ECO SYSTEM są wykonane z samonośnej ramy z wytłaczanego aluminium i napędzane za pomocą poliuretanowego paska ze stalowymi profilowanymi wkładami metrycznymi AT.
- Dostępne są trzy różne rozmiary: 60 mm, 80 mm, 100 mm
- Wersja dostępna z łożyskiem tocznym kulkowym lub szynami rolkowymi
- Redukcja wagi zapewniona przez lekką ramę i aluminiowe suwaki
- Wysoka prędkość ślizgu
Seria napędów ECO SYSTEM występuje w dwóch systemach ruchu:
ECO SYSTEM – SP Cechujący się niewymagającą konserwacji szyną prowadnicy liniowej, zamontowaną wewnątrz profilu.
ECO SYSTEM – CI Cechujący się zewnętrznym profilem prowadzącym z czterema rolkami z gotyckim łukiem na drążkach z utwardzonej stali, pozycjonowanych wewnątrz profilu.
Główne pola zastosowania systemu jednostek liniowych Eco System:
- Automatyka
- Opakowania
- Maszyny przemysłowe