Osie liniowe SMART SYSTEM posiadają samonośny profil z ekstrudowanego i anodyzowanego aluminium i wzmocniony stalą pasek napędowy. Jest to seria ekonomicznych modułów liniowych o wysokiej wydajności, charakteryzujących się prostą konstrukcją.
- Duża nośność
- Duża prędkość i przyspieszenie
- Wysoki dopuszczalny punkt krytyczny
- Niskie tarcie
- Cicha praca
Seria SMART SYSTEM składa się z trzech różnych produktów o różnych cechach:E-SMART, R-SMART, S-SMART.
SMART SYSTEM – E-SMART
Seria modułów liniowych E-SMART posiada samonośny profil z ekstrudowanego i anodyzowanego aluminium, dostępnego w czterech rozmiarach od 30 do 100 mm. Napęd przenoszony jest za pomocą poliuretanowego, wzmocnionego stalą paska napędowego i charakterystyczne pojedyncze szyny z jednym lub kilkoma blokami łożysk tocznych.
SMART SYSTEM – R-SMART
Seria jednostek liniowych R-SMART jest szczególnie odpowiednia do dużych obciążeń, ciągnięcia i pchania ciężarów, wymagających cykli pracy, pracy na wspornikach lub suwnicach oraz w przemysłowych liniach zautomatyzowanych.
Wzmocnione i anodyzowane aluminium samonośnej struktury z prostokątnym przekrojem, dostępne są w trzech rozmiarach od 120 do 220 mm. Napęd za pomocą poliuretanowego, wzmocnionym stalą paska napędowego i charakterystyczne pojedyncze szyny z jednym lub kilkoma blokami łożysk tocznych.
Dostępne również z kilkoma suwakami w celu przyszłego zwiększenia nośności. Jednostki te najlepiej sprawdzają się w aplikacjach wymagających bardzo dużych obciążeń w wyjątkowo ograniczonej przestrzeni i gdzie maszyny nie mogą być zatrzymane w celu przeprowadzenia standardowej konserwacji systemu.
SMART SYSTEM – S-SMART
Seria jednostek liniowych S-SMART została zaprojektowana w celu sprostania wymaganiom ruchu pionowego w suwnicach lub w aplikacjach, w których profile aluminiowe muszą się poruszać,a wózek musi być stały.
Samonośna, wytłaczana i anodyzowana struktura, dostępna w trzech rozmiarach z przekrojami 50 do 80 mm, jest sztywnym systemem, idealnym do wykonania osi „Z”, przy pomocy szyny prowadnicy liniowej. Dodatkowo seria S-SMART została szczególnie zaprojektowana i skonfigurowana do połączenia z serią R-SMART, za pomocą prostego wspornika.
Główne pola zastosowania jednostek liniowych Smart System:
- Automatyka
- Opakowania
- Przemysł spożywczy