Speedy Rail jest specjalną prowadnicą samonośną i samonastawną wykonaną z ekstrudowanego aluminium poddanego obróbce anodowania na twardo. Gwarantuje to wyjątkowe osiągi, nośność, a także pełną niezawodność, również w zanieczyszczonym środowisku, oraz nie wymaga konserwacji i smarowania. Wszystko to przy zachowaniu wyjątkowo cichej pracy. Jest ona dostępna z rolkami w kształcie V lub rolkami cylindrycznymi, pokrytymi w obu przypadkach powłoką z tworzywa sztucznego. Może być stosowana jako prowadnica lub moduł liniowy.
- Wysoka niezawodność do 80.000 km
- Samonośna dla większej swobody projektowej
- System samonastawny
- Wyjątkowo cicha praca
- Wysoka wydajność techniczna
- Wysoka nośność, ponad 3.000 kg
- Optymalna niezawodność w zanieczyszczonym środowisku
- Nie wymaga smarowania
- Potencjalnie nieskończony skok w wersjach łączonych
- Idealna do budowy 2 lub 3-osiowych układów kartezjańskich dla wielu aplikacji
- Wykorzystywana jako napęd lub moduł liniowy, dzięki zastosowaniu napędu na pasku lub na przekładni zębatej
Główne obszary zastosowania:
- Samonośne prowadnice liniowe do urządzeń spawających
- Samonośne prowadnice liniowe dla maszyn do obróbki drewna
- Samonośne prowadnice liniowe do urządzeń malujących
- Samonośne prowadnice liniowe dla maszyn do wyrobu ceramiki
- Samonośne prowadnice liniowe do manipulatorów przenoszących detale obrabiane
- Samonośne prowadnice liniowe do urządzeń wiercących