Společnost Shower Doors Unlimited si v architektonické a designérské komunitě vydobyla reputaci výrobou jedinečných sprchových koutů, které využívají kreativní inženýrský design a špičkové komponenty.
Od bezrámových skleněných dveří až po celorámové dveře, jejich design lze obdivovat v některých z nejkrásnějších domů v jižní Floridě a v Karibiku.
Společnost byla nedávno pověřena vývojem luxusních bezrámových sprchových dveří, které lze zatáhnout, pro nový hotel firmy Marriott, The Marquis, který se bude nacházet v novém finančním centru Financial Center Met 2 v Miami.
Slova architekta
„Vize architekta byla vytvořit zatahovací skleněné sprchové dveře, které by nikdy neskočily na koleje – chtěl spojit extrémní luxus a estetiku s maximální bezpečností,“ říká Jeffrey Geraci ze Shower Doors Unlimited.
Jelikož pocházím z Detroitu, měl jsem zkušenosti s automatizací montážních linek automobilů. Myslel jsem, že lineární kolejnice se systémem válečkových ložisek by mohla fungovat i pro pohyblivé zatahovací dveře, protože tento typ kolejnice má dlouhou životnost a je spolehlivý. Původně jsme vytvořili design, který integroval kolejnici do spodní části dveří.
Klient a architekti si však chtěli prohlédnout prototyp, aby si mohli být 100% jisti, že návrh splní všechny jejich potřeby: formu, funkci a bezpečnost.“
Po diskusích s více dodavateli se společnost Shower Doors Unlimited konečně spojila s inženýrem Rollon, který doporučil integraci lineárního kolejnicového systému s ložisky X-Rail.
Lineární kolejnice X-Rail s ložisky je zvláště odolná proti korozi: perfektní řešení pro pohyb sprchových dveří o hmotnosti cca 57 kg v daném prostoru, kde je extrémně málo místa a zvláště náročné oxidační podmínky.
Tým Shower Doors Unlimited zjistil, že aplikace vyvinutá pomocí X-Rail má esteticky čistý design a je obzvláště pevná, a to do té míry, že dveře nikdy nesjedou z dráhy a splňují vysoké požadavky na cyklus a zároveň poskytují velmi plynulý pohyb.
Na základě vedení X-Rail tedy Jeffreyho tým postavil zmenšený prototyp, který mohl ukázat klientovi.
Vlastnosti lineárních vedení X-Rail
Lineární kolejnice X Rail od Rollon, se systémy válečkových ložisek, jsou k dispozici v nerezové a uhlíkové oceli a dodávají se ve třech velikostech (až do 3 metrů délky zdvihu), aby splňovaly většinu požadavků aplikace. Unikátní design X-Rail nabízí ochranu kolejnic a ložisek a zároveň poskytuje vysokou tuhost a menší ohýbání.
Nerezová ocel X Rail nabízí vysokou odolnost proti zkroucení a jezdce jsou vyměnitelné pro flexibilnější a jednodušší údržbu.

Prototyp
„Miniaturní prototyp, který jsme vyrobili,“ komentuje Jeffrey, „byl jedním z největších projektů, jaký kdy společnost Shower Doors Unlimited realizovala. Stále jsme však museli skutečně vyrobit mechanismus sprchových dveří a tehdy začala ta skutečná práce.“
Shower Doors Unlimited začala stavět model v plné velikosti přímo v obchodě a spolupracovala s inženýry společnosti Rollon, kteří přizpůsobili X-Rail vytvořením montážního vzoru, aby odpovídal designu U-kanálu.
Normálně jsou otvory ve čtyřech rozích, ale návrh vyžadoval středovou linii, specifické přizpůsobení, které Rollon dokázal vytvořit a implementovat.
Stejně jako v mnoha případech z reálného světa měl design další problém; vzorky dveří byly instalovány, ale nosníky nebyly dostatečně pevné a vykazovaly zkroucení a ohýbání, které významně ovlivnilo funkčnost dveří.
Diskuse mezi stavebním týmem hotelu a Rollonem vedla k návrhu vložit kovové výztuhy do nosníků, což problém okamžitě vyřešilo – s výjimečnými výsledky.
Sprchové dveře nyní můžete otevírat pouze malíčkem. Dveře byly u zákazníků tak oblíbené, že Marquis zdvojnásobila objednávku na 100 dveří, nemluvě o tom, že Shower Doors Unlimited má nyní nový design, který může být prodán dalším zákazníkům vyšší třídy.

Chtěli byste se dozvědět více o výhodách řešení lineárního pohybu Rollon? Stáhněte si katalog vedení řady X-Rail.

Lineární vedení
Lineární aktuátory
XP Xtrem Position
Koncovky tyčí
Teleskopická vedení
Víceosé systémy
XL Xtrem Load
Soudečková ložiska
Zakřivené vedení
Robot transfer unit
XT Xtrem Transport
Válečková ložiska
Válečková ložiska
Kruhové systémy
Rollon RB
Zajišťovací matice
Balení
Budovy a nábytek
Elektronika
Letecký a kosmický průmysl
Manipulace s Materiálem
Obráběcí stroje
Potraviny a nápoje
Průmyslové stroje
Speciální vozidla
Zdravotnictví
Železnice