Vysoká dynamika
• Rychlost až 5 m/s
• Zrychlení až 50 m/s2
Dostupné řešení pro
vertikální pohyb
Lineární osy pro vertikální pohyby:
• pevný vozík a pohyblivý profil
• systém s omega pásem
Různé systémy posuvu
Lineární aktuátory jsou k dispozici s válečkovými ložisky nebo
systémy pohybu s oběžnými kuličkovými vedeními.
Teleskopické řešení
Teleskopické osy určené pro několik aplikací, které
se musí pohybovat v omezeném prostoru.
Podívejte se na technické podrobnosti a
vyberte si lineární aktuátor s řemenovým pohonem.
E-Smart System
Kompaktní lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.
305080100
R-Smart System
Lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.
120160220
S-Smart System
Lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem.
506580
Plus System ELM
Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí
506580110
Plus System ELM CR
Nejvíce ochráněná řada kompaktních lineárních aktuátorů do vlhkých prostředí od společnosti ROLLON
506580110
Plus System ROBOT
Odolná a „samostatně stojící“ lineární jednotka
100130160220
Plus System ROBOT CR
Rigid, protcted and self-supporting anti-corrosion linear actuator.
100130160220
Clean Room ONE
Kompaktní lineární jednotka navržená pro použití v čistých prostorech
506580110
Speedy Rail SAB
Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem. Rychlost až 15 m/s
60120180250
ECO Series
Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí. Zdvih až 12 m
6080100
Uniline A
Lineární aktuátor šetřící náklady s rychlostí až 7m/s a zrychlením až 15 m/s
405575
Uniline C
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
5575
Uniline E
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
5575
Uniline ED
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s
75
Modline MCH
Kompaktní lineární jednotka se zdvihem až 10 m
6580105
Modline MCR
Lineární jednotka pro znečištěná prostředí. Zdvih až 10 m
6580105
Modline TCR
Lineární jednotka pro použití se středním zatížením. Zdvih až 11 m
140170200220230280360
Modline ZCH
Odolná lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem
6090100170220
Solutions by Industries
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů