Samovyrovnávací systém
- Zvolte si tu nejvhodnější konstrukci pro svůj projekt
- Vyhněte se obrábění montážních povrchů
- Zkraťte si čas montáže

Nejspolehlivější ve
znečištěném prostředí
- Boční těsnění lépe chrání proti nečistotám.
- Dokonalé čištění drah díky novým samovyrovnávacím stěračům.

Dlouhá životnost
Indukčně kalené dráhy s funkční hloubkou 1,2 mm a tvrdostí mezi 58 a 62 HRC.

Vysoká dynamika
- Rychlost až 9 m/s
- Zrychlení až 20 m/s2

Nízké nároky na údržbu

Jedinečně tichý chod s broušenými dráhami

Pevný a robustní díky ocelovému tělu jezdce

Dostupný s dvouřadými kuličkovými ložisky pro vysoké nosnosti
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Compact Rail.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Samočinné vyrovnávání | Jezdec | Antikorozní úprava | Nosnost na jezdce [n] | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC KLC ULC |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Kladičky |
![]() |
15000 |
-20°C/+120°C |
|
TG/TMG ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Kladičky |
![]() |
10800 |
-20°C/+120°C |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení