Všestranný pro více
konfigurací
Původní tvar vedení FXRG tvoří 3 dráhy
uspořádané v úhlech 90°.



Samovyrovnávací systém
• axiálně ±1 mm
• rotačně ±5°

Jednoduchá montáž
Použití jednoho nebo více paralelních vedení umožňuje
uživatelům dosáhnout několika kombinací.


Vysoká nosnost
Díky dvěma řadám ložisek
upevněným na jezdcích.


Odolnost proti opotřebení
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní O-Rail.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Samočinné vyrovnávání | Jezdec | Antikorozní úprava | Nosnost na jezdce [n] | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXRG |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Kladičky |
![]() |
4000 |
-20°C/+120°C |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení