Dlouhá životnost
Díky indukčně kaleným drahám.



Vysoká dynamika
• Rychlost až 7 m/s
• Zrychlení až 20 m/s²

Jednoduchá montáž
Vedení lze zhotovit/obrobit dvěma přímými řezy, jedním přímým
a jedním šikmým řezem nebo dvěma šikmými řezy.


Optimální spolehlivost ve
znečištěném prostředí
Válečky jsou k dispozici ve dvou variantách, válcové nebo ve tvaru písmene V,
s proměnným průměrem od Ø30 do Ø62 mm.


Samovyrovnávací systém
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Prismatic Rail.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Samočinné vyrovnávání | Jezdec | Antikorozní úprava | Nosnost na jezdce [n] | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Kladičky |
15000 |
-10°C/+80°C |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení