Vlastnosti produktu
- Skladové standardizované komponenty umožňují vytvářet různé oválné nebo obdélníkové okruhy bez nutnosti specifického obrábění nebo složité montáže.
- Systém pracuje s maximální rychlostí 2 m/s a zrychlením až 25 m/s²; řemenový pohon a dvouřadá kuličková ložiska zajišťují plynulý pohyb a vysokofrekvenční provoz.
- Broušené oběžné dráhy minimalizují tření a vibrace, což pomáhá zajistit plynulý, tichý a přesný pohyb s opakovatelností ±0,05 mm.
- Nitridované oběžné dráhy v kombinaci s volitelnými stěrači nebo automatickým mazáním poskytují dlouhodobou ochranu proti opotřebení a korozi.
- Možnost dodání systému v kompletně smontovaném stavu nebo jako samostatných prvků zjednodušuje instalaci a pomáhá zkrátit dodací lhůty.
Dostupné verze
- All
- Balicí technice a logistika
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví

Lineární vedení
Lineární aktuátory
XP Xtrem Position
Koncovky tyčí
Teleskopická vedení
Víceosé systémy
XL Xtrem Load
Soudečková ložiska
Zakřivené vedení
Robot transfer unit
XT Xtrem Transport
Válečková ložiska
Válečková ložiska
Kruhové systémy
Rollon RB
Zajišťovací matice
Balení
Budovy a nábytek
Elektronika
Letecký a kosmický průmysl
Manipulace s Materiálem
Obráběcí stroje
Potraviny a nápoje
Průmyslové stroje
Speciální vozidla
Zdravotnictví
Železnice