Certifikát čistého
prostoru 1. třídy
Speciální vakuový systém s:
• těsnícím proužkem podél otvoru, v němž se pohybuje jezdec
• vývěvou 0,8, která je připojena ke 2 vakuovým trubkám umístěným
uvnitř hnané a nečinné hlavy

Vysoká přesnost
a opakovatelnost
Aktuátory Clean Room System mají přesnost
opakovatelnosti ±0,05 mm.


Vysoká dynamika
• Rychlost až 7 m/s
• Zrychlení až 20 m/s²

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Clean Room System.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | Kuličky | Ozubený řemen | Chráněno sáním | 4980 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení