Vysoká dynamika
• Rychlost až 5 m/s
• Zrychlení až 50 m/s²



Nákladově efektivní
Aktuátory Eco System jsou díky jednoduché konstrukci
nákladově efektivním řešením.

Nízká hmotnost
Díky hliníkovému profilu a jednoduchému<
designu konstrukce.


Vysoká přesnost a opakovatelnost
Aktuátory Eco System mají přesnost
opakovatelnosti ±0,05 mm.

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Eco System.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 4565 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení