Patentované řešení s krátkým řemenem pro dlouhé zdvihy
Dlouhé zdvihy po osách s řemenovým převodem
jsou nyní možné díky patentovanému řešení Rollon.



Různé systémy posuvu
Aktuátory Modline jsou dostupné s
různými systémy posuvu:
• vedení s oběhem kuliček
• prismatická válečková ložiska

Dostupné speciální řešení pro vertikální pohyb
ZCR/ZCH jsou ideálním řešením pro vertikální pohyb:
• pevný vozík a pohyblivý profil
• systém s omega pásem


Široká škála profilů
Hliníkové profily jsou dostupné v několika velikostech:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Všestranný pro více konfigurací

Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Modline.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
MCH | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
TCR TCS | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | 9960 | 5 | 50 | ± 0.01 | ||
ZCH | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 | ||
ZCR | Kuličky / Kladičky | Ozubený řemen | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení