Vysoká dynamika
• Rychlost až 4 m/s
• Zrychlení až 50 m/s²



Dostupné řešení pro
vertikální pohyb
S-Smart jsou ideálním řešením pro vertikální pohyb:
• pevný vozík a pohyblivý profil
• systém s omega pásem

Vysoká nosnost
Díky posuvnému systému po
kuličkovém vedení.


Vysoká přesnost a opakovatelnost
Aktuátory Smart System mají přesnost
opakovatelnosti ±0,05 mm.

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Smart System.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | Kuličky | Ozubený řemen | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | Kuličky | Ozubený řemen | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | Kuličky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení