Robot Transfer Unit

Zlepšete dosah svých robotů

Kyvadlový systém pro pohyblivé roboty a těžkých břemen na dlouhé pojezdové vzdálenosti a s vysokou dynamikou.

Kompletní řada 11 různých velikostí pro všechny modely robotů: <
• 6 velikostí pro roboty o hmotnosti 140 až 1 500 kg
• 5 velikostí pro roboty a coboty o hmotnosti do 140 kg

 

Snadno integrovatelný s
jakýmkoliv typem robota

Kompletní řada zaručuje snadnou integraci s
jakýmkoliv typem robota o
hmotnosti až 1 500 kg.
Kyvadlový systém pro pohyblivé roboty
Kyvadlový systém pro pohyblivé roboty

Vysoká tuhost

• Vysoce propracovaná kombinace ocelových komponent
a extrudovanými hliníkovými profily umožňuje vysokou
tuhost při zachování nízké hmotnosti.
• Seventh Axis tedy pracuje hladce i ve svislé poloze
či připevněný ke stropu.

Rychlé upevnění a vyrovnání

Díky nastavitelným vyrovnávacím systémům integrovaným
do pevných a z výroby vyrovnaných příčníků.
Kyvadlový systém pro pohyblivé roboty

Potenciálně nekonečný počet zdvihů

Velikosti opatřené pohonem s ozubnicí a pastorkem nabízí
potenciálně neomezené zdvihy díky spojitelným,
samovyrovnávacím vložkám.
Kyvadlový systém pro pohyblivé roboty

Ochrana pro každé pracovní prostředí

Spolehlivost podložená zkušenostmi

Vysoce kvalitní komponenty

Příslušenství pro všechny potřeby

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Robot Transfer Unit.

Kde je vaše výzva?

  • All
  • Zdravotnictví
  • Balicí technice a logistika
  • Železnice
  • Speciální vozidla
  • Letecký průmysl
  • Stavebnictví a bytové zařízení
  • Průmyslových Strojů

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení