• DEU
  • Herunterladen
  • myRollon
  • Suche
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
  • DEU
  • Herunterladen
  • myRollon
  • Suche
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
Mittwoch 16 Juli 2025
Corporate & Events
Neuer Standort in Düsseldorf
16 Juli 2025
Neuer Standort in Düsseldorf
Rollon auf der automatica 2025
24 Juni 2025
Rollon auf der automatica 2025
Rollon feiert 50-jähriges Bestehen und zukünftiges Wachstum mit der Eröffnung eines neuen Werks in Michigan
16 Juni 2025
Rollon feiert 50-jähriges Bestehen und zukünftiges Wachstum mit der Eröffnung eines neuen Werks in Michigan
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
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
24 März 2025
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
Alles lesen
Fallstudien und mehr
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
6 März 2025
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
News und Veranstaltungen

Rollon auf der SPS 2024

Unternehmen | 5 September 2024

Alles aus einer Hand: Effiziente Lineartechniklösungen für die industrielle Automatisierung

 

Das Lineartechnikportfolio von Rollon gehört zu den umfangreichsten am Markt und bildet die Basis für effiziente und zuverlässige Automatisierungskonzepte. Auf der SPS 2024 präsentiert die Unternehmensgruppe ihre breite Produktpalette, ihre große Systemlösungskompetenz und ihre neuesten Innovationen. Zu den Messe-Highlights gehören das neue Portalsystem H-Bot, das extrem kompakte Telescopic System TLS und das Ovalsystem AXNR.

 

Automatisierung ohne Lineartechnik? Undenkbar. 99 Prozent aller Automationssysteme enthalten Linearachsen, Linearführungen und/oder Teleskopschienen. Hochwertige Komponenten, innovative Lösungen und wirtschaftliche Konzepte sind ein Muss und steigern die Wettbewerbsfähigkeit. Als einer der weltweit führenden Anbieter von linearer Antriebstechnik kennt Rollon die Anforderungen der Kunden genau und realisiert effektive Lineartechniklösungen für eine Vielzahl an Anwendungen in der industriellen Automatisierung. Die Unternehmensgruppe vereint die etablierten Marken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate und Rosa Sistemi unter einem Dach und bietet damit ein einzigartiges Entwicklungs-, Fertigungs- und Anwendungs-Know-how. Davon können sich auch die Besucher der SPS 2024 in Nürnberg überzeugen. Vom 12. bis 14. November ist Rollon vor Ort (Halle 3, Stand 321) und stellt sein umfassendes Leistungsspektrum vor.

 

NEU: H-Bot – Innovatives Portalsystem mit extremer Vielseitigkeit

Das neue H-Bot-System hat Rollon speziell für Anwendungen entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit auf engem Raum erfordern. Es zeichnet sich durch ein innovatives Design mit Einzelriemenkonzept und Doppelmotor auf der X-Achse aus und gewährleistet koordinierte und präzise Bewegungen bei sehr kompakter Bauweise. Durch den Verzicht auf einen Motor an der Y-Achse werden die bewegten Massen deutlich reduziert, was die Vibrationen verringert und eine hohe Dynamik ermöglicht. Die Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Kugelumlaufführungen erreichen einen maximalen Hub von 2.500 mm auf der X-Achse und von 1.500 mm auf der Y-Achse. Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s und Beschleunigungen bis zu 50 m/s² bei einer Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm sind in beiden Achsrichtungen möglich. Der H-Bot eignet sich besonders für die Handhabung von Lasten bis zu 10 kg – beispielsweise in der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie, bei der Laborautomation, beim 3D-Druck und bei Montage-, Sortier- und Transferprozessen.

 

Telescopic System TLS: Maximale Produktivität, minimaler Platzbedarf

Bei dem teleskopischen Linearachssystem TLS handelt es sich um 2- und 3-stufige Lösungen für die Automatisierung in beengten Räumen. Durch den Einsatz von kostengünstigen Aluminium-Strangpressprofilen in Verbindung mit hochsteifen Kugelumlaufführungen und Zahnstangenantrieb wird eine optimale Performance bei hoher Wirtschaftlichkeit erreicht. Das TLS-System ist sowohl für den vertikalen Einbau (begrenzte Deckenhöhe) als auch für den horizontalen Einbau (begrenzter seitlicher Bauraum) geeignet und realisiert Hübe bis 3.000 mm sowie Lasten bis 450 kg. Auch Varianten mit beidseitigem Hub sind verfügbar. Das Telescopic System ist eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen der Verfahrweg der Achse den Abstand zwischen Maschine und Decke bzw. Wand übersteigt. Es ist vielseitig einsetzbar, unter anderem für die Maschinenbeladung oder Montageautomation, und lässt sich nahtlos in Konfigurationen mit mehreren Achsen integrieren.

 

Ovalsystem AXNR: Eine ideale Lösung für zirkulare Anwendungen

Mit dem Ovalsystem AXNR der Marke Nadella hat das Unternehmen außerdem ein flexibles und anpassungsfähiges System für präzise zirkulare Anwendungen im Messeportfolio. Das Rundschienensystem zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit sowie Präzision aus und realisiert gleichmäßige, ruhige Bewegungen und eine punktgenaue Positionierung. Ein direkt mit dem Getriebe verbundener und aus einer Aluminiumlegierung

bearbeiteter Sockel sorgt für einen geringen Platzbedarf und der modulare Aufbau ermöglicht es, kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen innerhalb kürzester Zeit zu realisieren.

Sie finden Rollon auf der SPS 2024 in Halle 3 an Stand 321.

 

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie unseren Newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics