myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
Selection Tool
Selection Tool
Konfigurator
Konfigurator
Product Center
Product Center
Konto
Konto
?>
Letzte Aktualisierung
Mittwoch 16 Juli 2025
Corporate & Events
Neuer Standort in Düsseldorf
16 Juli 2025
Neuer Standort in Düsseldorf
Rollon auf der automatica 2025
24 Juni 2025
Rollon auf der automatica 2025
Rollon feiert 50-jähriges Bestehen und zukünftiges Wachstum mit der Eröffnung eines neuen Werks in Michigan
16 Juni 2025
Rollon feiert 50-jähriges Bestehen und zukünftiges Wachstum mit der Eröffnung eines neuen Werks in Michigan
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
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
24 März 2025
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
Alles lesen
Fallstudien und mehr
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
6 März 2025
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
Branchen

Teleskopschienen für Schubladenauszüge in Industrieautomation und Werkzeugmaschinen

Anwendungen

Anwendungsbroschüre herunterladen

In der Industrieautomation spielen selbst kleinste Bewegungssysteme eine entscheidende Rolle bei der Steigerung von Produktivität und Effizienz. Schubladenauszugssysteme sind ein integraler Bestandteil vieler Automatisierungsanlagen. Die Teleskopschienen von Rollon sorgen zuverlässig dafür, dass diese Schubladen auch in anspruchsvollen Umgebungen reibungslos und sicher funktionieren.

Intelligente Produktion mit Teleskopführungen

In der intelligenten Produktion müssen Schubladensysteme einen schnellen Zugriff auf wichtige ermöglichen, ohne den Arbeitsfluss zu stören – wie in dieser Anwendung dargestellt, auf Werkzeuge, die für den automatisierten Wechsel in einer Werkzeugmaschine vorgesehen sind. Rollons Teleskopschienen erlauben dabei sowohl Voll- als auch Teilauszüge mit hoher Tragfähigkeit. So lassen sich Schubladen nahtlos in automatisierte Arbeitsstationen, Lagersysteme und Montagelinien integrieren. Die robuste Bauweise sorgt für eine langlebige Performance unter dauerhafter Belastung, während das kompakte Design optimal in enge Räume passt.

Ob manuell bedient oder durch einen unterstützt – diese Schienen verbessern den Zugriff und die Geschwindigkeit innerhalb von Automatisierungsanlagen und fördern so einen reibungslosen, synchronisierten Betrieb, wie er für eine erfolgreiche Industrieautomation und intelligente Produktion entscheidend ist.

Verwandte Produktlinie

Wählen Sie, um mehr zu erfahren

Teilauszug-TeleskopschienenNTANTTLRS36

Teilauszug

6
Kompakte Teleskopschienen, die aus zwei Elementen bestehen, für hohe Steifigkeit und Verlängerungen von 50 % bis 70 % der Schienenlänge.
HGT Telescopic SlideTeleskopschienen mit gehärteten LaufbahnenTeleskopschienen mit VollauszugDMSHVC Telescopic SlideLTH Telescopic SlideNDC Telescopic SlideTeleskopschienen zur Aufnahme schwerer LastenTLAX Telescopic SlideTLN Telescopic SlideTLQ Telescopic SlideTLR Telescopic SlideTQAX Telescopic SlideTQN Telescopic SlideHGT_HGT-XHVCLTFLTHNDCNTBNTVTLAXTLQ

Vollauszug

28
Teleskopschienen bestehen aus drei Elementen mit unterschiedlichen Profilen für hohe Steifigkeit und Auszüge von 100 % der Schienenlänge.
Überauszug-TeleskopschieneNTSUdseH1CH1Tntu

Überauszug

6
Teleskopschienen mit vier Elementen für Auszüge bis zu 200 %, mit hoher Steifigkeit und Verlängerungen von 150 % bis 200 % der Schienenlänge.

Das könnte Sie auch interessieren

Anwendungen Werkzeugmaschinentür
Anwendungen Automatisierte Werkzeugmaschinentüren
Anwendungen Roboter-Werkzeugwechsler
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics