myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
1 September 2025
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
18 August 2025
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
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
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
News und Veranstaltungen

Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen

Unternehmen | 1 September 2025

Präzise, effiziente und zuverlässige Lineartechniklösungen aus einer Hand

 

Wenn es um lineare Bewegungssysteme für Werkzeugmaschinen geht, ist Rollon ein starker Partner. Das Unternehmen bietet ein einzigartiges Entwicklungs-, Fertigungs-, System- und Anwendungs-Know-how unter einem Dach und realisiert passgenaue Lösungen mit einem Höchstmaß an Performance, Prozesssicherheit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

 

Lineartechnik für Werkzeugmaschinen erfordert eine hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Belastbarkeit. Gleichzeitig muss sie in der Lage sein, über lange Zeit korrekt zu arbeiten – und zwar oft mit hohen Zyklen, unter kritischen Bedingungen und im Umgang mit Flüssigkeiten, Staub und Spänen aus den Verarbeitungsprozessen sowie Schadstoffen und korrosiven Substanzen. Auch sollte sie leicht zu montieren und/oder zu ersetzen sein, mit einem sehr geringen Wartungsaufwand auskommen und 100%ige Prozesssicherheit sicherstellen.

 

Prozesssichere Lösungen für Werkzeugmaschinen

Als langjähriger Partner des Werkzeugmaschinenbaus kennt Rollon die Anforderungen der Branche genau und realisiert passende Komponenten und Systeme aus einer Hand – von Kugelgewindetrieben über Profilschienenführungen bis hin zu Teleskopschienen und Linearachsen. Die Lösungen garantieren eine hohe Präzision, minimieren das Spiel und gewährleisten eine gleichmäßige Bewegung, eine hohe Steifigkeit sowie eine hervorragende Stabilität, um unterschiedlichen Lasten und Kräften standzuhalten. Natürlich auch im kontinuierlichen Betrieb und bei hoher Dynamik.

 

Kugelgewindetriebe und Profilschienenführungen aus einer Hand

Zur Positionierung von Werkzeugtisch und Werkzeugkopf wird in der Regel eine Kombination aus Kugelgewindetrieb und Profilschienenführung genutzt. Mit den Marken Shuton-Ipiranga und Rosa Sistemi bietet Rollon beides aus einer Hand. Die Produktfamilie XP Xtrem Position von Shuton-Ipiranga wurde mit besonderem Schwerpunkt auf Linearbewegungen in Werkzeugmaschinen entwickelt und ermöglicht eine hohe Zyklenzahl bei absoluter Zuverlässigkeit. Die Profilschienenführung MG Rail von Rosa Sistemi verfügt über gehärtete und geschliffene Laufbahnen mit Rollen und erfüllt die branchentypisch hohen Ansprüche an Präzision, Dynamik und Effizienz zu 100 % – eine ideale Lösung für die Hochpräzisionspositionierung.

 

Breites Produktportfolio an Lineartechnik

Darüber hinaus bietet Rollon weitere Technologien für eine schnelle und genaue Handhabung von Teilen und Werkzeugen. Maschinen- und Hubtüren profitieren von den selbstausrichtenden Linearführungen der Rollon Compact Rail und X-Rail. Dank ihrer Fähigkeit zur Selbstausrichtung lassen sich Ungenauigkeiten der Montageflächen schnell und unkompliziert ausgleichen. Die Teleskopschienen der Telescopic Rail weisen auch bei maximaler Belastung in voll ausgefahrenem Zustand nur eine sehr geringe Durchbiegung auf – ideal für ausziehbare Elemente wie Schubladen und Bedienpults. Wer seine Roboter und Cobots effizienter einsetzen will, kann ihren Arbeitsbereich mit einer Robot Transfer Unit (RTU) erheblich erweitern.

 

Starker Partner mit großer Systemlösungskompetenz

Ob Maschinentische, Werkzeugköpfe, automatische Maschinentüren, Be- und Entladesysteme, Schubladenauszüge, Türöffnungen, verschiebbare Bedienelemente oder Verfahrachsen für Roboter und Cobots: Das breite Leistungsspektrum von Rollon deckt eine Vielzahl an Anwendungen von Werkzeugmaschinen ab und sorgt für eine hohe Effizienz und Prozesssicherheit bei der Metallbearbeitung. Alle Lösungen werden für höchste Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und stellen eine hohe Produktivität, optimale Produktqualität sowie einen reibungslosen Betrieb sicher – sei es Standardprodukt oder kundenindividuelle Entwicklung.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie unseren Newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics