myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
News und Veranstaltungen

Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)

Innovation | 24 März 2025

Verbesserte Leistung, nahtlose Integration

 

Die Cobot Transfer Unit (CTU) von Rollon, zertifizierter Partner von Universal Robots, erweitert den Arbeitsbereich von Cobots erheblich und ermöglicht so signifikante Effizienzsteigerungen in der Produktion. Das neueste CTU-Modell bietet eine Reihe von wichtigen Optimierungen und steht für eine verbesserte Flexibilität, eine einfachere Integration und eine höhere Leistung. Damit ist es die ideale Lösung für Automatisierungsprozesse, die eine größere Reichweite erfordern.

 

Die neue CTU wurde entwickelt, um die Grenzen von kollaborativen Roboteranwendungen zu erweitern. Sie bietet eine Reihe von Aktualisierungen, die die Installation vereinfachen und die Effizienz maximieren. So trägt die Umstellung auf einen neuen Motor zur Verkürzung der Lieferzeiten bei, da dieser sofort ab Lager verfügbar ist. Die Nutzung einer 220-V-Stromversorgung vereinfacht die Integration und reduziert die elektrische Komplexität. Die Notwendigkeit einer Industriespannung entfällt somit und sie entspricht zudem der Spannung von Universal Robots. Weiteres Plus: Die CTU unterstützt nun die gesamte Palette von Universal Robots, einschließlich UR20 und UR30. Die Integration der R-Smart-Linearachse verbessert die Steifigkeit und Belastbarkeit des Systems und trägt zu einer höheren Zuverlässigkeit in Automatisierungsumgebungen bei.

 

„Unsere neueste CTU spiegelt das Engagement von Rollon für kontinuierliche Innovation und kundenorientiertes Design wider“, so Andrea Tosi, Vice President Technology bei Rollon, und ergänzt: „Durch die Optimierung der Systemarchitektur haben wir eine Lösung geschaffen, die eine nahtlose Integration mit Universal Robots, größere Flexibilität und verbesserte Effizienz bietet. Mit dieser Markteinführung geben wir Herstellern eine robuste Plug-and-Play-Lösung an die Hand, die die Möglichkeiten von Cobots wie nie zuvor erweitert.“

 

Plug-and-Play-Lösung für nahtlose Integration

Die CTU von Rollon ist ein schlüsselfertiges System, das eine Linearachse, ein Getriebe, einen Motor, einen Schaltschrank sowie die Rollon URCap Software beinhaltet. Diese Software ermöglicht eine einfache, intuitive Inbetriebnahme und Steuerung direkt über das Handbediengerät von Universal Robots. Damit können Benutzer sowohl den Roboter als auch die Transfereinheit über dieselbe Schnittstelle steuern, sodass keine zusätzlichen Programmierkenntnisse erforderlich sind.

 

Mit einem stahlverstärkten Polyurethan-Riemenantrieb, einem stranggepressten Aluminiumprofil und einem Läufer mit Kugelumlaufführungen bietet die CTU eine hohe Steifigkeit, eine leichte Konstruktion und Hübe von bis zu 5.500 mm, die auf Wunsch sogar verlängert werden können. Für eine reibungslose Integration verfügt das System über verschiedene Zubehörteile, die es Kunden leichter machen, die Anlage an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

 

Ideal für verschiedenste Anwendungen

Das kompakte Design, die einfache Installation und die flexible horizontale oder vertikale Montage unterstützen die Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Automatisierungsumgebungen und Anwendungen wie Materialfluss, Pick-and-Place und Verpackung. Mit diesen Fortschritten setzt Rollon weiterhin neue Maßstäbe bei linearen Antriebslösungen und bietet Herstellern modernste Automatisierungstechnologie.

Erfahren Sie mehr

Fragen Sie Rollon

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie unseren Newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics