Rollon annonce l’élargissement de sa gamme d’axes linéaires à vis à billes TH avec la nouvelle taille 200 afin de répondre à des exigences de performances plus élevées.
12 mai 2025 — Rollon, leader mondial des solutions linéaires, annonce le lancement de la nouvelle taille 200 pour son axe linéaire à vis à billes TH haute précision. Cet ajout élargit la gamme existante et offre de nouvelles possibilités aux concepteurs et ingénieurs qui exigent des performances et une flexibilité accrues dans des applications exigeantes.
La série d’axes linéaires TH est réputée pour sa conception compacte et sa précision de positionnement, avec une répétabilité de ±5 μm, ce qui en fait une solution fiable pour l’automatisation industrielle, l’emballage et la robotique. Avec l’introduction de la taille 200, Rollon répond à la demande croissante du marché pour des axes linéaires capables de poignées des charges plus élevées et offrant des courses plus longues, sans compromettre la précision ou la fiabilité.

L’axe linéaire à vis à billes TH est conçu pour offrir une précision et une répétabilité exceptionnelles dans les mouvements linéaires.
« Le développement de la taille 200 pour notre axe linéaire TH est le résultat d’une étroite collaboration avec nos clients et d’une analyse approfondie des besoins en constante évolution de l’industrie », explique Andrea Tosi, vice-président Technologie chez Rollon. « Il reflète notre engagement continu en faveur de l’innovation et de la fourniture de solutions de guidage qui allient précision, robustesse et adaptabilité, même pour les applications les plus exigeantes. »
Conçu pour la précision
L’axe linéaire TH utilise des vis à billes pour la transmission de la force de poussée, disponibles en différentes classes de précision et avec différents pas pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Le système de mouvement linéaire est guidé par deux ou quatre blocs de guidages linéaires à recirculation de billes avec technologie de retenue des billes, qui courent sur des rails parallèles pour une rigidité optimale et un mouvement fluide. La série TH est disponible en configurations à chariot simple ou double, ce qui permet une gestion polyvalente des charges.
Avantages
La série TH combine plusieurs caractéristiques qui contribuent à ses performances et à sa durabilité. Outre sa répétabilité élevée, l’axe linéaire offre une structure compacte, idéale pour les environnements où chaque millimètre compte. Il maintient sa précision et sa rigidité tout au long de son fonctionnement, garantissant ainsi une qualité et une efficacité constantes.L’unité est protégée par des bandes d’étanchéité qui protègent les composants internes, tandis que des racleurs et des joints à lèvres offrent une protection supplémentaire des pistes des roulements à billes contre les contaminants. Pour une fiabilité à long terme et un entretien minimal, l’axe linéaire TH comprend des canaux de lubrification dédiés pour la vis à billes et les blocs de roulements.
Pour en savoir plus sur l’axe TH de Rollon, télécharger les fichiers CAO et la fiche technique, rendez-vous sur la page produit myRollon.

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux