La précision est un paramètre de performance déterminant dans l’automatisation moderne. Elle influence la répétabilité, la stabilité dynamique et la qualité globale des processus dans des applications industrielles de plus en plus exigeantes. Ce livre blanc examine les principales causes de perte de précision et présente les considérations techniques clés à prendre en compte lors de la conception ou de la spécification de solutions linéaires. Il souligne également comment les technologies avancées de guidages linéaires et de vis à billes de la gamme Precision de Rollon contribuent à garantir la précision et la fiabilité à long terme dans des environnements d’automatisation complexes.
La précision est un paramètre multiforme qui va bien au-delà de la simple exactitude. En effet, un système précis peut répéter la même tâche des milliers de fois avec peu de défauts, maintenir un comportement stable dans des conditions dynamiques et conserver ses caractéristiques de performance même après un fonctionnement prolongé. À mesure que l’automatisation se généralise, la précision devient directement liée à l’efficacité du système, à la qualité de la production et à la fiabilité globale de l’équipement.
Dans ce contexte, les systèmes de guidage linéaire jouent un rôle central pour atteindre cet objectif. Lorsqu’ils sont correctement spécifiés, ils contribuent à garantir un guidage stable, une dérive réduite et des performances prévisibles dans des conditions statiques et dynamiques.
Dans ce livre blanc, nous explorerons les causes profondes des problèmes de précision et expliquerons comment le choix des composants de guidage linéaire appropriés permet de les éliminer ou de les réduire. Téléchargez gratuitement le livre blanc pour découvrir comment nous pouvons vous aider à relever vos défis en matière de précision.

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux