Quel est votre challenge?
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage
- Ferroviaire
- Industrie électronique
- Machines industrielles
- Machines-outils
- Manutention de matériaux
- Robotique et automatisation
- Santé
- Véhicules speciaux
Les écrous et bagues de serrage sont conçus pour les applications où l’immobilisation précise d’un mécanisme, le blocage puissant et indéréglable sont exigés.
Le système de serrage repose sur une languette flexible présente sur une section du filetage de l’ecrou ou la bague. La languette est usiné par électroérosion sur le corps de l’écrou ou de la bague. Le blocage exercé par les vis de serrage applique très fortement la surface filetée de la languette contre les filets correspondants de l’arbre ou l’alésage. Ce mécanisme de verrouillage assure un maintien exceptionnellement sûr et stable, éliminant efficacement le risque de desserrage involontaire, même dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes.
Ces produits sont largement utilisés dans des secteurs technologiquement exigeants, notamment le nucléaire, l’automobile, le textile et l’imprimerie. La gamme est disponible en plusieurs configurations : serrage radial ou axial, en versions standard, équilibrée et renforcée. Les écrous et bagues peuvent être installés et retirés sans aucune perte de précision, et des configurations personnalisées sont disponibles sur demande, notamment avec des matériaux alternatifs, des filetages à gauche et d’autres spécifications sur mesure.