어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 건설 및 가구
- 의료
캠 팔로워는 캠, 리니어 트랙 및 가이드 표면에서 직접 구동되도록 설계된 고성능 베어링으로, 고하중 환경에서도 안정적인 작동을 제공합니다. 이 베어링은 높은 방사 하중과 반복 적인 충격 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 정밀도, 내구성 및 긴 수명이 중요한 산업 기계, 자동화 시스템 및 자재 운반 장비에 널리 사용됩니다.
이 트랙 롤러는 두꺼운 외륜 구조를 적용하여 하중 하에서 변형을 최소화하고 높은 하중 지지 능력을 유지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 니들 롤러 베어링 또는 원통형 롤러로 제공되며, 케이지형과 풀 컴플리먼트형 디자인 모두 선택 가능합니다. 외륜 프로파일은 원통형 또는 크라운형으로 제공되며, 정렬 불량을 보정하고 접촉응력을 최소화하여 슬라이딩 표면에서의 주행 성능을 향상시킵니다. 롤링 요소 하부에 위치한 윤활 구멍은 효율적인 재 윤활을 가능하게 하여 베어링 수명을 연장하고 유지보수 요구를 줄여 줍니다.
캠 팔로워는 스터드형과 요크형 구성으로 제공되며, 설치 시 정밀한 반경 방향 조정을 위한 편심 칼라 등의 옵션이 있습니다. 첨단 밀봉 솔루션은 오염 물질로부터 효과적으로 보호하고 그리스를 오랫동안 유지시켜 줍니다.