다양한 기능을 통합할 수 있는 리니어 레일 시스템

How to

산업 모션 시스템의 설계자들이 직면한 가장 큰 문제점 중에서 하나는 오정렬 관리입니다. 특히 재순환 볼을 사용한 일부 레일 유형은 설치 및 조립에서 고정밀 기술을 요구하며 그 결과 지지면을 준비하고 조정하는 데 추가 비용이 필요하게 됩니다. 비용을 절약하면서 어플리케이션을 개발하는 것은 올바른 구성, 다양한 특성을 제공하며 안정성을 보장할 수 있는 레일, 정확성, 반복 가능한 동작, 현저한 레이디얼 오정렬 보완 등이 결합된다면 가능할 수 있습니다.

T+U, 효율적인 조합

고객사에 설치된 특정 어플리케이션이 충족해야 할 요구사항은 다양하게 있습니다. T-프로파일과 U-프로파일 리니어 레일의 조합은 다음의 매개변수를 효과적으로 통합하는 데 성공했습니다.
• 고정밀
• 정확성
• 속도 관리
• 오정렬 관리
• 공정 과정에 생성된 먼지 오염물 관리

다양한 기능을 통합할 수 있는 리니어 레일 시스템

이제 방법을 알아 보겠습니다.

우선 유리 용기에 상세정보를 새기려면 약 10kg의 레이저 헤드를 회전축과 직교하는 방향으로 지탱할 수 있어야 합니다. 헤드는 초당 약 1.8m의 속도로 이동했습니다. 헤드 배치의 정확도는 품질 관리를 위해 필수적입니다.
두 번째로 어플리케이션 비용을 줄이려면 자가 정렬(레일 평행이 이루어지지 않은 상태에서도) 상태를 확인해야 합니다. T-프로파일 레일과 U-프로파일 레일의 조합을 통해 이러한 결과에 도달할 수 있습니다.

T-레일: 정밀 및 정확

T-레일은 어플리케이션 맨 위에 설치되어 있습니다. 헤드 부하의 대부분은 이 레일에 전달되며 동작의 정밀성과 정확성을 확인해야 합니다. 사실 레일의 프로파일은 슬라이더의 의도하지 않은 방사형 및 수직형 동작을 취소하여 강성을 형성합니다.

다양한 기능을 통합할 수 있는 리니어 레일 시스템

오정렬 관리를 위한 U-레일

대신 U자 프로파일 레일이 맨 아래에 배치되었으며 레일은 슬라이더간 최대 4m 길이의 트랙에서 최대 4mm의 평행 갭을 자유롭게 관리할 수 있도록 합니다.
다양한 프로파일을 가진 레일과 특정 특성의 조합으로 추가 비용 없이(올바른 정밀 매개변수를 사용하여 재순환 볼 베어링 레일 구현) 전체 구조에 대해 간단하지만 효과적인 어플리케이션을 얻을 수 있습니다.

오염물 관리의 중요성

전체 어플리케이션의 가장 어려운 요구사항 중에서 하나는 유리 먼지에서 나오는 오염물을 관리하는 것입니다. 레일에 오염물이 존재하면 장기적으로 볼 때 슬라이더의 슬라이딩에 부정적 영향을 주므로 유지보수 비용이 필요하게 됩니다.
Compact Rail과 같이 롤러 베어링을 사용한 리니어 레일은 몇 가지 요소로 인해 발생하는 오염물을 처리할 때 다른 볼 베어링 레일보다 훨씬 효과적입니다.
• 트랙의 장애물을 쉽게 제거할 수 있는 직경이 현저하게 큰 롤링 부품(최대 1인치의 직경)
• 구동면을 보호하고 불순물을 제거하기 위해 제공되는 옵션.
이러한 유형의 레일은 오정렬 관리가 중요한 요건인 지저분한 환경과 업무 상태에서 특히 효과적입니다.

로론 가이드가 있는 전동 침대
지금 다운로드

관련 제품 라인

Select a product to learn more

자동 조절 리니어 가이드

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
냉간 압연 탄소강 소재의 베어링과 C 프로파일로 만들어졌으며 고주파 표면 경화 및 가공 처리된 구동면을 가진 자동 조절 리니어 가이드.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다