클린룸은 공기 질 수준이 매우 높은 오염 제어 환경으로, 제약 및 의료 분야에서 불순물이 없어야 하는 특정 요구 사항이 포함된 특정 생산 활동을 수행하는 데 사용됩니다. 이 경우 해당 구조와 기술은 모두 환경의 무균성을 보장하기 위해 특정 기준을 충족해야 합니다. Rollon은 로봇을 위한 7번째 축을 포함하여 클린룸에서 선형 이동을 위한 여러 솔루션을 개발했습니다.

일부 산업에서는 제품 품질에 영향을 주지 않기 위해 멸균 및 무균 생산 환경이 필요합니다. 의료 및 제약 산업은 사람의 생명과 건강, 작업자의 안전에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제품 개발, 제조 및 포장에 대한 규제가 매우 엄격합니다.

따라서 요구되는 표준을 충족하려면 생산 환경이 클린룸, 즉 매우 깨끗한 공기, 즉 부유 미립자 함량이 매우 낮은 제어된 대기가 있는 공간이어야 합니다.

이를 위해서는 HEPA 필터를 통해 공기를 지속적으로 여과하고, 클린룸의 기능에 따라 값이 달라지는 온도, 습도, 압력 등 다양한 파라미터를 지속적으로 모니터링하며, 사람의 존재나 사용되는 공정 및 기술로 인해 클린룸의 조건이 변하지 않도록 다양한 조치를 취해야 합니다.

 

클린룸의 공기 청정도 등급.

클린룸에서의 생산은 UNI EN ISO 14644-1의 규제를 받습니다. 이 표준은 UNI EN ISO 14644 표준의 광범위한 프레임워크의 일부로, 처리된 공기 1세제곱미터에서 공기 중 미립자를 세어 공기 청정도 등급과 예상 입자 함량을 정의합니다.

표준에서 정의하는 등급은 9개(ISO 1-9)로, 첫 번째 등급은 절대적으로 가장 통제된 환경(0.1㎛ 입자 10개, 0.2㎛ 입자 2개)을 나타내고 9번째는 가장 통제되지 않은 환경(0.5㎛ 입자 35200000개, 1㎛ 입자 8320000개, 5㎛ 입자 293000개)을 나타내며 그 이후는 비분류(N.C.) 환경입니다.

 

 제약 및 의료 산업의 요구에 대한 Rollon의 대응

오염 제어 환경의 관리에는 공기 여과, 특정 환경 파라미터 준수, 인력에 의한 오염 제어뿐만 아니라 클린룸의 구조와 기술도 엄격한 규칙을 따라야 합니다. 실제로 클린룸의 주요 오염원 중 하나는 바로 생산 공정과 이를 수행하는 데 사용되는 기계입니다.

리니어 모션 기술은 제약 및 의료 산업의 여러 분야에서 생산 공정의 핵심 자산이므로, Rollon은 클린룸 내 기계에 설치된 전기 기계 요소의 오염을 최소화하기 위해 정밀하게 설계된 리니어 모듈인 클린룸 시스템을 개발했습니다.

클린룸 시스템 리니어 모듈은 벨트 드라이브와 재순환 볼 베어링이 장착된 레일을 사용하여 이동합니다. 이 제품은 특수 보호 커버로 완전히 밀폐되어 있으며 0.8bar의 진공을 제공하는 특수 진공 시스템과 함께 사용하기에 적합합니다. 이 기능은 시스템이 설치된 환경에 입자가 분산될 가능성을 방지하여 클린룸 요건 및 청결 등급을 준수하는 데 도움이 됩니다.

클린룸을 위한 일곱 번째 축

Rollon은 클린룸 시스템 액추에이터를 통해 파트너 및 고객과 함께 수년 동안 주사기, 바이알 및 콘택트렌즈 생산과 같은 반도체부터 제약 및 의료에 이르기까지 다양한 분야에서 다양한 어플리케이션을 개발해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 Rollon은 클린룸 시스템 제품군을 기반으로 클린룸에서 사용하기에 적합한 로봇 핸들링을 위한 일곱 번째 축을 개발할 수 있게 되었습니다.

클린룸용 로봇 이송 유닛은 클린룸 시스템 제품군의 장점과 로봇 핸들링 시스템의 장점을 결합한 제품입니다. 즉,

  • 로봇의 범위를 확장합니다.
  • 시간이 지나도 내구성이 유지됩니다.
  • 다양한 부하 용량과 크기의 중소형 부품 및 로봇을 처리할 수 있습니다.
  • 최대 10미터까지 스트로크를 가집니다.
  • 바닥, 벽, 천장에 설치가 가능합니다.
  • 어플리케이션의 특성과 액추에이터의 다양한 크기에 따라 UNI EN ISO 14644-1에 따라 최대 클래스 1 인증을 획득했습니다.

일곱 번째 축(Seventh Axis)은 한 쌍의 벨트로 병렬로 구동되며, 두 구성 축은 각각 레일과 재순환 볼 베어링으로 구동됩니다. 단일 축과 일곱 번째 축 모두에서 특수 스트립이 프로파일의 슬롯을 밀봉하여 최고 수준의 청정도를 보장합니다. 또한 로봇 이송 유닛은 로봇 인터페이스와 근접 센서용 하우징을 갖추고 있습니다.

마지막으로 Rollon은 다양한 파트너와의 협력을 통해 클린룸용으로 설계된 기어박스도 공급할 수 있습니다.

전문가에게 문의하여 귀사의 클린룸 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 찾아보세요.

전문가에게 문의하기
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다