클린룸 등급 ISO 3
다음 항목이 탑재된 특수 진공 시스템:
• 슬라이드가 움직이는 구멍을 따라 있는 씰링 스트립
• 드라이브 헤드와 공회전 헤드 내부에 있는
2개의 진공 파이프와 연결된 0.8 진공 펌프

높은 반복성 및 정확도
Clean Room System 액추에이터는
반복 정확도가 ±0.05 mm입니다.


높은 역동성
• 최대 7 m/s의 속도
• 최대 20 m/s²의 가속도

기술적 세부사항을 찾고 고객의
Clean Room System 액추에이터 선택.
제품 | 리니어 가이드 | 구동 방식 | 밀폐 (Sealing Protection) | 슬라이더 당 최대 허용 하중 [n] | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 [m/s2] | 반복 정밀도 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
LM 가이드 |
벨트& 풀리 |
완전밀폐에어석션 |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다