높은 역동성
• 최대 5 m/s의 속도
• 최대 50 m/s²의 가속도



비용 효율성
구조가 단순한 Eco System 액추에이터는
비용 효과적 솔루션입니다.

경량
알루미늄 프로파일과 단순한 설계 구조.


높은 반복성 및 정확도
Eco System 액추에이터는 반복 정확도가 ±0.05 mm입니다.

기술적 세부사항을 찾고
고객의 Eco System 액추에이터 선택.
제품 | 리니어 가이드 | 구동 방식 | 밀폐 (Sealing Protection) | 슬라이더 당 최대 허용 하중 [n] | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 [m/s2] | 반복 정밀도 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
불완전밀폐 |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다