오염 환경에 대한 높은 보호 기능
폴리우레탄 씰링 스트립이 벨트 드라이브와 리니어 가이드 시스템을 먼지, 흙, 이물질, 액체 및 기타 오염물질로부터 완전히 보호해줍니다.

높은 작동 사이클
구동력은 철심이 삽입된 폴리우레탄 벨트 드라이브를 통해 전달됩니다. 이송용 캐리지는 리니어 가이드 시스템 또는 선택형 캠 롤러 시스템에 의해 정확하게 지지 및 구동됩니다.

높은 역동성
- 최대 5 m/s의 속도
- 최대 50 m/s2의 가속도

수직 전용 솔루션 사용 가능
SC는 수직 이동에 적합한 솔루션입니다.
- 고정식 캐리지와 이동식 프로파일
- 오메가 벨트 시스템

높은 반복 정밀도: ±0.05 mm

스테인리스강 부품을 사용한 부식 방지 버전
기술적 세부사항을 찾고 고객의
Plus System 액추에이터 선택.

어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다