높은 역동성
• 최대 4 m/s의 속도
• 최대 50 m/s²의 가속도



수직 전 솔루션 사용 가능
S-Smart는 수직 이동에 적합한 솔루션입니다.
• 고정식 캐리지와 이동식 프로파일
• 오메가 벨트 시스템

높은 허용 하중
재순환 볼 가이드 모션 시스템.


높은 반복성 및 정확도
Smart System 액추에이터는 반복
정확도가 ±0.05 mm입니다.

어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다