긴 수명
알루미늄 프로파일이 경질 아노다이징 표면 처리가
되어 있어 최대 수명이 80,000 Km입니다.



윤활 필요 없음
플라스틱 화합물이 스틸 롤러를 덮고 있기 때문에
이송 장치가 윤활이 필요 없습니다.

리니어 가이드 또는
액추에이터로 사용
Speedy Rail A는 벨트 또는 랙 및 피니언 구동 장치와 함께,
리니어 가이드와 액추에이터로서 사용 가능합니다.


최대 설계 자유를 위한 자가 지지
알루미늄 프로파일은 완전히 자가 지지가 됩니다.


높은 역동성: V= 15m/s, A=10m/s2

오염 환경에서 최적의 신뢰성
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다