높은 허용 하중
10 내지 2000 Kg 페이로드

다수의 독립적 캐리지
랙 및 피니언 구동 시스템 덕분에 다수의 독립적 캐리지를 가질 수 있습니다.

다양한 특성
알루미늄 프로파일을 다양한 사이즈로 제공합니다 –
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

다양한 모션 시스템
Tecline 액추에이터는 다양한 모션 장치로 제공됩니다.
• 재순환 볼 가이드
• 각형 롤러 베어링

랙 및 피니언 구동 시스템으로 긴 스트로크에 적합

오염 환경에서 최적의 신뢰성
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다