myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
De prestatieplus voor bewerkingsmachines
1 september 2025
De prestatieplus voor bewerkingsmachines
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
Cleanroom-compatibele verplaatsingsassen van Rollon

Innovatie | 5 november 2024

Robot Transfer Units (RTU) voor medische technologie en de farmaceutische industrie

 

Met de Robot Transfer Unit (RTU), gebaseerd op het Clean Room-systeem ONE, biedt Rollon een ruimtebesparende technologie voor nauwkeurige positionering met een hoge dynamiek in de cleanroom. De modulaire verplaatsingsoplossingen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van hygiëne, prestaties en betrouwbaarheid en kunnen precies worden afgestemd op de individuele toepassing van de klant. Een ideale oplossing voor medische technologie en de farmaceutische industrie.

 

Als specialist in lineaire bewegingssystemen en sinds jaar en dag partner van de medische techniek en farmaceutische industrie kent Rollon de branchespecifieke uitdagingen door en door en realiseert lineaire verplaatsingsassen die volledig voldoen aan de hoge cleanroom-eisen. De Robot Transfer Units (RTU) worden gekenmerkt door lage deeltjesemissies en certificering voor klasse 1 cleanrooms en bieden een breed scala aan anticorrosiebehandelingen. Ze scoren ook punten met hun hoge herhalingsnauwkeurigheid (0,05 mm) en maken verplaatsingssnelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s2 mogelijk.

 

Clean Room System ONE: gecertificeerd voor cleanroomtoepassingen

De basis is het Clean Room-systeem ONE. De productfamilie omvat lineaire assen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in cleanrooms. Ze zijn gemaakt van aluminium en roestvrij staal en zijn zo ontworpen dat er geen deeltjes kunnen binnendringen in de omgeving waarin ze worden geïnstalleerd. De aandrijving geschiedt door een hoogwaardige polyurethaan tandriem met AT-profiel. De lineaire assen zijn roestvrij, corrosiebestendig en onderhoudsarm en kunnen overweg met minimale hoeveelheden smeermiddel. Dit garandeert een 100% schone toepassing.

 

Het Clean Room System ONE is verkrijgbaar in vier maten (50, 65, 80 en 110). De maximale slag is 6.000 mm (met uitzondering van maat 50, die een maximale slag van 3.700 mm biedt). Door eenvoudigweg verschillende profielen te verbinden, kan de lengte van de verplaatsingsassen naar wens worden uitgebreid, waardoor het bereik van de robot of cobot bijna oneindig kan worden vergroot. Het modulaire mechanische systeem bevat alle benodigde componenten en uitgebreide accessoires en maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.

 

Laboratoriumautomatisering met verplaatsingsassen

Of het nu gaat om het verwerken van monsters, containers, buizen of testmaterialen, het produceren van spuiten, flacons en contactlenzen, het transporteren van materialen tussen verschillende machines of efficiënter orderpicking: De Robot Transfer Unit van Rollon tilt laboratoriumautomatisering naar een hoger niveau. Het combineert het beste van robotica en lineaire technologie en opent zo een nieuw potentieel voor efficiëntie. De robot of cobot kan flexibel worden ingezet, de lineaire as realiseert hogere snelheden en heeft een groter bereik. Als men deze twee combineert, beschikt men over de toepassingsdiversiteit van de robot, maar kunnen er op een voordelige manier meer werkstations aan worden toe gewezen. Vooral toepassingen met lange cyclustijden profiteren van de extra vrijheidsgraad. In principe geldt het volgende: Hoe groter het bereik dat nodig is voor het proces, hoe meer de gebruiker bespaart met de combinatie van robot en lineaire as in vergelijking met twee of meer afzonderlijke robots.

 

De cleanroom-compatibele verplaatsingsassen zijn geschikt voor alle robots en cobots – ongeacht de fabrikant of het type robot – en kunnen kleine en middelgrote robots en cobots automatisch dragen en verplaatsen. Rollon heeft speciale expertise op het gebied van maatwerk. Alle oplossingen worden op maat gemaakt en zijn precies afgestemd op de betreffende toepassing.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics