Efficiënte, functionele en economische lineairtechnieksystemen
De lineairtechnologische oplossingen van Rollon bieden een hoog prestatieniveau en leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten in robotica en automatisering. Hoe dit er in de praktijk uitziet, laat de groep zien op de automatica in München van 24 tot 27 juni 2025. Onder de tentoongestelde producten: het telescopische systeem TLS, het ovale systeem AXNR, het portaalsysteem H-Bot en het nieuwste model van de Cobot Transfer Unit (CTU). De tentoongestelde producten worden gekenmerkt door hun innovatieve aanpak en zijn representatief voor het hoge niveau van expertise op het gebied van systeemoplossingen van Rollon.
De robotica- en automatiseringsindustrie evolueert snel en drijft de vraag naar lineaire aandrijfsystemen op die ook onder veeleisende omstandigheden continu en betrouwbaar werken. De oplossingen van Rollon combineren betrouwbaarheid, hoge prestaties en weinig onderhoud, en garanderen een soepele en veilige werking over een lange periode. Ze zijn ontworpen voor continu gebruik en garanderen maximale precisie en snelheid terwijl ze de productiviteit verhogen en stilstand minimaliseren.
Ervaren partner voor procesautomatisering
Rollon weet alles over procesautomatisering. De bedrijvengroep verenigt de gevestigde merken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate en Rosa Sistemi onder één dak en biedt zo unieke expertise op het gebied van ontwikkeling, productie en toepassingen. Dat blijkt ook uit de tentoonstellingen die Rollon op de Automatiek 2025 presenteert. In hal B6 op stand 534 vinden bezoekers het brede scala aan producten, diensten en oplossingen.
Telescopisch systeem TLS: ideaal voor beperkte inbouwruimte
Het telescopische lineaire assysteem TLS is speciaal ontwikkeld voor automatisering in kleine ruimtes. De 2- en 3-traps oplossingen realiseren slagen tot 3.000 mm en lasten tot 450 kg en zijn een ideale oplossing voor toepassingen waarbij de bewegingsafstand van de as groter is dan de afstand tussen de machine en het plafond of de muur. Het gebruik van rendabele profielen van geëxtrudeerd aluminium in combinatie met zeer stijve kogelomloopgeleidingen en tandheugelaandrijvingen garandeert optimale prestaties en een hoge rendabiliteit.
AXNR ovaal systeem voor ronde toepassingen
Het ovale AXNR-systeem van Nadella is een flexibele en aanpasbare oplossing voor ronde toepassingen. Het ronde railsysteem wordt gekenmerkt door zijn hoge draagvermogen, stijfheid en precisie en maakt soepele, stille bewegingen en nauwkeurige positionering mogelijk. De basis is direct verbonden met de tandwielkast. Hierdoor is er minder ruimte nodig. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen aanpassingen op maat en speciale ontwerpen in de kortst mogelijke tijd worden geïmplementeerd.
H-Bot portaalsysteem: nauwkeurige handling voor lasten tot 10 kg
Het H-Bot systeem bestaat uit lineaire assen met tandriemaandrijving en kogelomloopgeleidingen en biedt precisie en betrouwbaarheid in een kleine ruimte. De H-Bot wordt gekenmerkt door een innovatief ontwerp met een enkel riemconcept en een dubbele motor op de X-as en zorgt voor gecoördineerde en nauwkeurige bewegingen in een zeer compact ontwerp. Door het weglaten van een motor op de Y-as zijn de bewegende massa’s aanzienlijk gereduceerd, wat trillingen minimaliseert en een hoge dynamiek mogelijk maakt.
Verbeterde Cobot transporteenheid (CTU)
De nieuwe Cobot Transport Unit (CTU) is ontwikkeld om de grenzen van collaboratieve robottoepassingen te verleggen. Hij biedt een aantal updates die de installatie vereenvoudigen, de efficiëntie maximaliseren en de flexibiliteit verbeteren. Het kant-en-klare systeem omvat een lineaire as, tandwielkast, motor, besturingskast en Rollon URCap-software en is een ideale oplossing voor automatiseringsprocessen die een groter bereik vereisen. De volledige reeks Universal Robots wordt ondersteund, inclusief UR20 en UR30.
U vindt Rollon op de automatica 2025 in hal B6 op stand 534.