myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen

Innovatie | 12 mei 2025

Meer vermogen en flexibiliteit in veeleisende toepassingen

Met de TH-serie biedt Rollon uiterst nauwkeurige lineaire actuatoren die een uitstekende herhaalnauwkeurigheid, een uiterst compacte constructie en minimaal onderhoud combineren. Nu heeft de specialist in lineaire aandrijftechniek de succesvolle serie uitgebreid met een nieuwe bouwgrootte. De TH 200 voldoet aan hogere prestatie-eisen en biedt constructeurs en ingenieurs nieuwe mogelijkheden in veeleisende toepassingen.

De lineaire actuatoren van de TH-serie staan bekend om hun compacte constructie en hoge positioneringsnauwkeurigheid met een herhaalnauwkeurigheid van ±5 μm en hebben zich bewezen in talloze toepassingen in de industriële automatisering, verpakkingstechniek en robotica. Met de introductie van de bouwgrootte 200 speelt Rollon in op de groeiende vraag naar actuatoren die hogere belastingen aankunnen en langere slaglengtes kunnen uitvoeren zonder concessies te doen aan precisie of betrouwbaarheid.

Nieuwe bouwgrootte TH 200

Afhankelijk van het type bereikt de TH 200 een maximale slaglengte van 4.175 mm en een draagvermogen van 209.600 N, waarmee het bestaande aanbod in het hogere segment wordt uitgebreid. “De ontwikkeling van de bouwgrootte 200 voor onze TH-serie is het resultaat van een nauwe samenwerking met onze klanten en een grondige analyse van de veranderende eisen van de industrie”, aldus Andrea Tosi, VP Technology bij Rollon, die hieraan toevoegt: ”Het weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan innovatie en het leveren van lineaire oplossingen die precisie, robuustheid en aanpasbaarheid combineren, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen.”

Rollon TH 200 in hoogwaardige lineaire aandrijfsystemen voor industriële automatisering

De TH-lineaire actuator met kogelomloopspindel is ontworpen voor uitzonderlijke precisie en herhaalbaarheid in lineaire bewegingen.

Gebouwd voor precisie

De TH-serie maakt gebruik van kogelomloopspindels voor de overbrenging van de stootkracht, die verkrijgbaar zijn in verschillende precisieklassen en met verschillende schroefdraadstappen. Dit vergemakkelijkt de optimale aanpassing aan de specifieke eisen van de individuele toepassing van de klant. De lineaire beweging wordt uitgevoerd door twee of vier voorgespannen kogelomloopgeleidingen met kogelkooitechnologie, die op parallel geplaatste rails lopen en zo zorgen voor optimale stijfheid en looprust. De TH-serie is verkrijgbaar met enkele of dubbele loopwagen, wat een veelzijdig lastbeheer mogelijk maakt.

Doordacht beschermingsconcept garandeert langdurige betrouwbaarheid

Afdekbanden beschermen de interne mechanische componenten tegen vervuiling en omgevingsinvloeden, terwijl afstrijkers en lipafdichtingen de kogelbanen tegen verontreinigingen beschermen. Afzonderlijke smeerkanalen voor de kogelomloopspindel en de kogelomloopgeleidingen voorzien alle relevante punten betrouwbaar van smeermiddelen. Dit garandeert een lange levensduur en minimaal onderhoud. Zelfs bij veeleisend continu gebruik is een gebrek aan smering uitgesloten.

Ideaal voor omgevingen waar elke millimeter telt

Uitstekende herhaalnauwkeurigheid, unieke prestaties, extreme duurzaamheid, ruimtebesparende constructie: Dankzij hun hoge functionaliteit en speciale constructie zijn de lineaire assen van de TH-serie een ideale oplossing voor toepassingen waarin hoge precisie en belastbaarheid vereist zijn, maar slechts weinig bouwruimte beschikbaar is. Ze behouden hun precisie en stijfheid tijdens het gehele bedrijf en dragen zo bij aan een constante kwaliteit en efficiëntie van de toepassing.

Voor meer informatie over de TH-serie van Rollon, CAD-bestanden en datasheets kunt u terecht op de productpagina van myRollon.

Discover TH actuator range

Misschien wilt u ook

Nieuws Rollon viert zijn 50-jarig bestaan
Innovatie Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
Innovatie myRollon met nieuw product- en downloadcentrum
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics