myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Nieuws | 28 juli 2025

Innovatieve lineairtechniekoplossingen voor efficiënte automatisering

 

Van 22 tot 27 september is Hannover het epicentrum van moderne productietechnologie. Ook Rollon zal met haar merk Shuton-Ipiranga op de EMO 2025 aanwezig zijn en haar brede portfolio aan producten en oplossingen voor bewerkingsmaschines presenteren. De focus ligt op automatisering, procesoptimalisatie en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

 

Lineaire technologie is een centraal onderdeel van automatiseringsconcepten en vormt de basis voor nauwkeurige, efficiënte en betrouwbare productieprocessen. Kwaliteit, prestaties en kosteneffectiviteit zijn daarom van cruciaal belang. Als een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van lineaire aandrijftechniek beschikt Rollon over unieke expertise op het gebied van systeemoplossingen, een van de meest omvangrijke productassortimenten op de markt en jarenlange ervaring en realiseert innovatieve lineairtechnische concepten voor de hoogste eisen. Op de EMO 2025 in Hannover presenteert het bedrijf zijn brede portfolio aan producten en oplossingen voor bewerkingsmaschines in hal 6, stand I03.

 

Lineairtechniek voor betrouwbare metaalbewerkingsprocessen

Of het nu gaat om hoogprecieze kogelomloopspindels, betrouwbare profielrailgeleidingen, zelfuitlijnende lineaire geleidingen, krachtige lineaire actuatoren, belastbare telescooprails, complexe meerassige systemen, efficiënte robot-transfeereenheden of lineare tafles Rollon heeft voor bijna elke toepassing een passende oplossing – gebundeld uit één hand. De groep verenigt de gevestigde merken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate en Rosa Sistemi onder één dak en biedt zo unieke expertise op het gebied van ontwikkeling, productie en toepassingen voor betrouwbare metaalbewerkingsprocessen.

 

Kogelomloopspindels met hoge precisie

De kogelomloopspindels uit de XP Xtrem Position productfamilie van Shuton-Ipiranga worden gekenmerkt door maximale stijfheid, dynamiek en positioneernauwkeurigheid en maken een groot aantal cycli met absolute betrouwbaarheid mogelijk. Ze zijn ontwikkeld met speciale aandacht voor lineaire bewegingen in bewerkingsmachines en zijn verkrijgbaar in twee versies – COMPLEX en PRIME. Als er aandrijvingen voor zwaar gebruik nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van spuitgieten, energie, hefsystemen en persen, is de XL Xtrem Load productfamilie de eerste keuze. De kogelomloopspindels zijn geoptimaliseerd voor zware toepassingen en garanderen maximale belastbaarheid, dynamiek en efficiëntie.

 

Betrouwbare lineaire geleidingen

De MG Rail profielrailgeleider van Rosa Sistemi heeft geharde en geslepen loopbanen met rollen en voldoet voor 100% aan de hoge eisen voor precisie, dynamiek en efficiëntie die kenmerkend zijn voor de industrie. Dankzij het hoge draagvermogen, de uitstekende stijfheid, het innovatieve smerings- en afdichtingsconcept en de hoge betrouwbaarheid, zelfs in vuile omgevingen, is de MG Rail een ideale oplossing voor uiterst nauwkeurige positionering.

 

Ervaren specialist in oplossingen

Zelfuitlijnende lineaire geleidingen van de Rollon Compact Rail en X-Rail, starre telescopische rails van de Telescopic Rail, een grote selectie lineaire actuatoren voor de constructie van zeer efficiënte meerassige systemen en modulaire Robot Transfer Units (RTU) voor het uitbreiden van het werkbereik van robots en cobots maken het aanbod voor de bewerkingsmaschine sector compleet. Ongeacht de toepassing: Als het om lineaire bewegingsoplossingen gaat, is Rollon een sterke partner.

 

U vindt Rollon op de EMO 2025 in hal 6, stand I03.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics