myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Uw Uitdaging

Intralogistiek, stipte leveringen met Rollon Rails

Verslag

De logistieke sector heeft zich snel ontwikkeld. De laatste paar maanden van de pandemie hebben e-commercebedrijven en logistieke knooppunten verder doen stijgen, en hebben steeds meer automatiseringssystemen geïntroduceerd om aan de toegenomen vraag te voldoen. Het gebruik van geautomatiseerde shuttles en geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen (AS / RS) om producten op driedimensionale niveaus binnen distributiecentra en netwerken te verplaatsen, is nu een wijdverbreide realiteit.

In de meeste gevallen zijn lineaire rails nodig om deze bewegende systemen te ondersteunen. Veel logistieke bedrijven investeren uren en veel geld in het zelf ontwikkelen van lineaire spoorsystemen.
In eerste instantie lijkt dit een eenvoudige, goedkope oplossing, maar wanneer men rekening houdt met de onzichtbare kosten die ermee gemoeid zijn, zoals de bestede engineeringsuren, de levering en kans op defecten, dan vertoont deze ontwerpkeuze al zijn beperkingen..

Deze keuze kan op lange termijn veel beperkingen met zich meebrengen. Laten we eens kijken waarom.

DIY-oplossingen vs. Rollon-oplossingen

Een lineair railsysteem werkt over het algemeen in een zeer cyclische en constante omgeving. De ingenieurs die deze oplossingen ontwikkelen, beginnen met het wegen van het shuttlesysteem en voegen vervolgens component na component toe totdat ze hun uiteindelijke opstelling hebben ontworpen. Ze beginnen met het kiezen van een eenvoudig lager, gevolgd door de ontwikkeling van de lineaire rail zelf, vaak met een gegoten of gebogen stalen C-profiel.

Dit wordt gevolgd door lassen, speciale processen, modellering van bouten, constructies en ondersteuningen, en alle andere subassemblages die nodig zijn om het doorvoermechanisme met het railsysteem te verbinden. Sommige systemen, ook de eenvoudigste, vereisen mogelijk tot 50 componenten van maar liefst 20 verschillende leveranciers! Helaas is het risico op defecten voor deze opstellingen groot: een eenvoudig subonderdeel kan in elk stadium stukgaan en stilstand in het distributiecentrum veroorzaken. Stilstand kan duizenden tot honderdduizenden euro’s per uur kosten. En stilstand voor regelmatige smering van lineaire bewegingssystemen verhoogt de kosten. Vanuit dit oogpunt is het duidelijk dat kiezen voor DIY-oplossingen geen voordelige optie is.

Intralogistiek rollon rails

Zelfdragende rails: weinig risico en weinig onderhoud

Onze Speedy Rail is in veel opzichten een efficiëntere oplossing. De mogelijkheid om een vrijwel onbeperkt aantal rails aan te sluiten (mede dankzij het zwaluwstaartontwerp) maakt het mogelijk om efficiënte, soepel lopende transportlijnen te ontwikkelen waarop het shuttle AS/RS systeem soepel loopt. De zelfdragende rails bestaan uit een bolvormig profiel van hard geanodiseerd aluminium en stalen kogellagers die bestand zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, maar ook tegen verontreiniging en slijtage. De grotere gemonteerde lagers van Speedy Rail zijn gecoat met een kunststof samenstelling, waardoor ze geen last hebben van kleiner vuil op de baan zonder kwaliteit in te leveren op het loopwerk en zonder aangetast te worden door karton of papierstof.

Tevens zijn de lagers voorbehandeld met hoogwaardig vet, waardoor het systeem 80.000 kilometer ononderbroken zonder smering kan werken. Al met al zorgt de combinatie van rollen, coatings en geanodiseerde aluminium profielen van Speedy Rail voor een betrouwbare, langdurige werking zonder de kostbare stilstand die wordt veroorzaakt door storingen, reparaties of regulier onderhoud. Een oplossing als deze zorgt niet alleen voor efficiëntie, maar helpt bedrijven ook om de bedrijfskosten onder controle te houden.

 

Eenvoud verlaagt de kosten

De kosten die gepaard gaan met stilstand, als gevolg van het kiezen van zelfgebouwde oplossingen die vatbaarder zijn voor defecten, kunnen de winstgevendheid van een bedrijf ernstig beïnvloeden. De uiterst conforme oplossingen van Rollon vereenvoudigen de automatisering van magazijnen. Het Speedy Rail-systeem is zowel duurzaam als bijna onderhoudsvrij, en sluit veel van de verborgen kosten van het implementeren van een zelfgebouwde lineaire rail met uw shuttlesysteem uit.

Lees meer over de voordelen van de Speedy Rail serie van Rollon geleiders!

DOWNLOAD DE CATALOGUS

Verwante productlijn

Select a product to learn more

Zelfdragende lineaire geleider - Speedy Rail

Speedy Rail

1
Zelfdragende lineaire rail in geëxtrudeerd aluminium met stalen rollen met kunststof afwerking.

Solutions by Industries

  • Alle
  • Vliegtuiginterieurs
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
Verslag Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
Verslag Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails
Verslag Roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines
Verslag Rollon-Actuatoren voor automatisering van kunststof mallen
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
Verslag Technologie in Uitvoering: Speedy Rail Lineaire Geleiders van Rollon
Verslag Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails
Verslag Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen
White paper Eitsluiten van verborgen kosten bij het ontwerpen van een Machine
Verslag Overhangende lasten verplaatsen met telescopische geleiders: eenuitdaging voor Rollon
Verslag Lineaire railsystemen, de beste manier om verschillende functies te combineren
White paper De voordelen van inductieharden in de Spoorwegsector
Verslag Roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines
Verslag Rollon-Actuatoren voor automatisering van kunststof mallen
Verslag Intralogistiek, stipte leveringen met Rollon Rails
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics